Rohre/Rohrbogen R10 Katalog 4100/DE Material da Außen-Ø (mm) Außen-Ø Toleranz (mm) s Wanddicke (mm) di Innen-Ø (mm) Berechnungsdruck 2 Berstdruck bar Gewicht kg/m E355+N / St.52.4 (1.0580) Oberflächen 1 DIN 2413 I ruhend PN bar DIN 2413 III schwellend PN bar Phosphatiert und geölt Cr(VI)- frei Bestellzeichen R10X2ST52CF 10 ±0.08 2.00 6.0 852 539 2671 0.395 R12X1.5ST52CF 12 ±0.08 1.50 9.0 533 357 1504 0.388 R12X2ST52CF 12 2.00 8.0 710 461 2120 0.493 R15X1.5ST52CF 15 ±0.08 1.50 12.0 426 292 1167 0.499 R15X2ST52CF 15 2.00 11.0 568 379 1622 0.641 R16X1.5ST52CF 16 ±0.08 1.50 13.0 399 275 1086 0.536 R16X2ST52 R16X2ST52CF 16 2.00 12.0 533 357 1504 0.691 R16X2.5ST52CF 16 2.50 11.0 666 436 1959 0.832 R18X1.5ST52CF 18 ±0.08 1.50 15.0 355 247 953 0.610 R18X2ST52CF 18 2.00 14.0 473 321 1314 0.789 R20X2ST52CF 20 ±0.08 2.00 16.0 426 292 1167 0.888 R20X2.5ST52CF 20 2.50 15.0 533 357 1504 1.079 R20X3ST52CF 20 3.00 14.0 639 420 1865 1.258 R22X1.5ST52CF 22 ±0.08 1.50 19.0 290 204 767 0.758 R22X2ST52CF 22 2.00 18.0 387 267 1049 0.986 R25X2.5ST52CF 25 ±0.08 2.50 20.0 426 292 1167 1.387 R25X3ST52 R25X3ST52CF 25 3.00 19.0 511 344 1435 1.628 R25X4ST52CF 25 4.00 17.0 682 445 2016 2.072 R28X2ST52CF 28 ±0.08 2.00 24.0 304 213 806 1.282 R30X3ST52 R30X3ST52CF 30 ±0.08 3.00 24.0 426 292 1167 1.998 R30X4ST52CF 30 4.00 22.0 568 379 1622 2.565 R30X5ST52CF 30 5.00 20.0 710 461 2120 3.083 R35X3ST52CF 35 ±0.15 3.00 29.0 365 253 983 2.367 R38X3ST52CF 38 ±0.15 3.00 32.0 336 234 899 2.589 R38X4ST52 R38X4ST52CF 38 4.00 30.0 448 306 1236 3.354 R38X5ST52CF 38 5.00 28.0 561 374 1597 4.069 R38X6ST52CF 38 6.00 26.0 673 440 1984 4.735 R42X3ST52CF 42 ±0.20 3.00 36.0 304 213 806 2.885 R42X4ST52CF 42 4.00 34.0 406 279 1105 3.748 R42X5ST52CF 42 5.00 32.0 507 342 1422 4.562 Nach DIN EN 10305-4 1. DIN 2413 I: Rohre mit einem Durchmesserverhältnis von AD/ID>2 wurden nach DIN 2413 III berechnet, jedoch wurde beim Festigkeitskennwert K die Streckgrenze eingesetzt. 2. Berstdruckkalkulation (B.D.) nach Faupel-von-Mises Weitere Abmessungen auf Anfrage! Oberflächenschutz: • Rohre mit Innendurchmesser 1,5–5 mm: außen und innen geölt. • Rohre ab 6 mm Innendurchmesser: außen und innen phosphatiert und geölt. • Cr(VI)-frei: Diese Abmessungen sind außen Dickschicht passiviert (Schichtdicke 8–12 µm), innen geölt. Nahtlose EO-Rohre aus Stahl | Material E355+N / St. 52.4 (1.0580)
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=