Rohre/Rohrbogen R8 Katalog 4100/DE Material da Außen-Ø (mm) Außen-Ø Toleranz (mm) s Wanddicke (mm) di Innen-Ø (mm) Berechnungsdruck 2 Berstdruck bar Gewicht kg/m E235+N / St.37.4 (1.0308) Oberfläche 1 DIN 2413 I ruhend PN bar DIN 2413 III schwellend PN bar Phosphatiert und geölt Cr(VI)- frei Bestellzeichen R04X0.5 R04X0.5CF 04 ±0.08 0.50 3.0 313 273 1160 0.047 R04X0.75CF 04 0.75 2.5 470 391 1820 0.063 R04X1 R04X1CF 04 1.00 2.0 627 500 2700 0.074 R05X1CF 05 ±0.08 1.00 3.0 501 414 2120 0.099 R06X0.75CF 06 ±0.08 0.75 4.5 333 288 1150 0.103 R06X1 R06X1CF 06 1.00 4.0 444 372 1650 0.123 R06X1.5 R06X1.5CF 06 1.50 3.0 666 526 2550 0.166 R06X2CF 06 2.00 2.0 692 662 >3500 0.197 R06X2.25 R06X2.25CF 06 2.25 1.5 757 725 >3500 0.208 R08X1 R08X1CF 08 ±0.08 1.00 6.0 333 288 1175 0.173 R08X1.5 R08X1.5CF 08 1.50 5.0 499 412 1925 0.240 R08X2 R08X2CF 08 2.00 4.0 666 526 2500 0.296 R08X2.5CF 08 2.50 3.0 658 630 2650 0.339 R10X1 R10X1CF 10 ±0.08 1.00 8.0 282 248 900 0.222 R10X1.5 R10X1.5CF 10 1.50 7.0 423 357 1450 0.314 R10X2 R10X2CF 10 2.00 6.0 564 458 2025 0.395 R10X2.5 R10X2.5CF 10 2.50 5.0 705 551 2675 0.462 R10X3CF 10 3.00 4.0 666 638 >3500 0.518 R12X1 R12X1CF 12 ±0.08 1.00 10.0 235 209 750 0.271 R12X1.5 R12X1.5CF 12 1.50 9.0 353 303 1150 0.388 R12X2 R12X2CF 12 2.00 8.0 470 391 1600 0.493 R12X2.5CF 12 2.50 7.0 588 474 2025 0.586 R12X3CF 12 3.00 6.0 705 551 2600 0.666 R12X3.5CF 12 3.50 5.0 651 624 (3109) 0.734 R14X1.5CF 14 ±0.08 1.50 11.0 302 264 975 0.462 R14X2 R14X2CF 14 2.00 10.0 403 342 1325 0.592 R14X2.5 R14X2.5CF 14 2.50 9.0 504 415 1650 0.709 R14X3CF 14 3.00 8.0 604 485 2200 0.814 R15X1 R15X1CF 15 ±0.08 1.00 13.0 188 170 575 0.345 R15X1.5 R15X1.5CF 15 1.50 12.0 282 248 950 0.499 R15X2 R15X2CF 15 2.00 11.0 376 321 1275 0.641 R16X1.5 R16X1.5CF 16 ±0.08 1.50 13.0 264 233 850 0.536 R16X2 R16X2CF 16 2.00 12.0 353 303 1175 0.691 R16X2.5 R16X2.5CF 16 2.50 11.0 441 370 1500 0.832 R16X3 R16X3CF 16 3.00 10.0 529 433 1850 0.962 R18X1 R18X1CF 18 ±0.08 1.00 16.0 157 143 450 0.419 R18X1.5 R18X1.5CF 18 1.50 15.0 235 209 700 0.610 R18X2 R18X2CF 18 2.00 14.0 313 273 975 0.789 R18X2.5 R18X2.5CF 18 2.50 13.0 392 333 1300 0.956 R18X3CF 18 3.00 12.0 470 391 1575 1.111 Nach DIN EN 10305-4 1. DIN 2413 I: Rohre mit einem Durchmesserverhältnis von AD/ID>2 wurden nach DIN 2413 III berechnet, jedoch wurde beim Festigkeitskennwert K die Streckgrenze eingesetzt. 2. Ermittelt auf Parker Laborprüfständen. ( ) = Berstdruckkalkulation (B.D.) nach Faupel-von-Mises Oberflächenschutz: • Rohre mit Innendurchmesser 1,5–5 mm: außen und innen geölt. • Rohre ab 6 mm Innendurchmesser: außen und innen phosphatiert und geölt. • Cr(VI)-frei: Diese Abmessungen sind außen Dickschicht passiviert (Schichtdicke 8–12 µm), innen geölt. Nahtlose EO-Rohre aus Stahl | Material E235+N / St. 37.4 (1.0308)
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=