Rohre/Rohrbogen R6 Katalog 4100/DE Zulässige Betriebstemperatur Zulässige Umgebungstemperatur bei hydraulischer und pneumatischer Anwendung Temperatur nicht zulässig Werkstoff Druckabschläge der zulässigen Betriebstemperaturen in °C -60 -54 -40 -35 -25 +20 +50 +100 +120 +150 +175 +200 +250 +300 +400 Stahl Komponenten 10% 0% 11% 19% Stahlrohre 10% 0% 19% 27% Edelstahl Komponenten 0% 5% 15% 23% 29% 33% 37% 42% Edelstahlrohre 0% 5.5% 11.5% 21.5% 29% 34% Dichtungswerkstoff NBR (z. B. Perbunan) Dichtungswerkstoff FKM Dichtungswerkstoff Polyurethan (P5008) Bestimmung der Rohre für Hydraulik-Systeme Die richtige Rohrauswahl und Verschraubungsart ist entscheidend für einen effizienten und störungsfreien Betrieb eines Hydraulik-Systems. Zur Rohrauswahl gehört die Festlegung des richtigen Werkstoffs und der richtigen Abmessung (Außendurchmesser und Wanddicke). Die richtige Rohrbestimmung für verschiedene Teile eines Hydrauliksystems führt zu wirtschaftlicher und kostengünstiger Ausführung. Ein zu kleines Rohr verursacht hohe Strömungsgeschwindigkeiten mit vielen nachteiligen Folgen. In Druckleitungen führt es zu hohen Reibungsverlusten und Turbulenzen, wodurch es zu hohen Druckverlusten und Hitzeentwicklung kommt. Hohe Wärme führt zu höherem Verschleiß in bewegten Teilen und zum schnellen Altern von Dichtungen, also zu verkürzter Lebensdauer. Hohe Wärmeentwicklung bedeutet ebenso Energie- verschwendung und folglich geringe Wirtschaftlichkeit. Zu große Rohre führen zu hohen Systemkosten. Folglich ist eine optimale Rohrauswahl sehr wichtig. Nachfolgend ist eine einfache Vorgehensweise zur Rohrbestimmung dargestellt. Bestimmung des erforderlichen Durchflussquerschnitts Nach der Tabelle kann der empfohlene Innendurchmesser für die erforderliche Durchflussmenge des Leitungstyps bestimmt werden. Die Tabelle basiert auf empfohlenen Durchflussgeschwindigkeiten, die im Schiffbau und der Offshorekonstruktion einheitlich sind. Vermeiden von Durchflussgeschwindigkeiten > 8 m/s! Die entstehenden Kräfte sind hoch und können die Rohrleitungen zerstören. Wenn eine andere Durchlussgeschwindigkeit gewünscht wird, kann der erforderliche Innendurchmesser nach folgender Formel berechnet werden. Bestimmung der erforderlichen Wanddicke Zur Bestimmung der empfohlenen Rohrwanddicke für den gewünschten Arbeitsdruck und Rohrinnendurchmesser Tabellen im Rohrkapitel beachten. Dazu den max. Arbeitsdruck auswählen, der gleich oder höher ist als der gewünschte Arbeitsdruck. Druckleitung – 3 → 7.2 Rücklau eitung – 2 → 4.5 Saugleitung – 1 → 1.8 m s m s m s Rohr – I.D. [mm] = 4,61 x m s ltr. min Durch ussmenge Durch ussgeschwindigkeit Werkstoffbedingte Druckabschläge gegenüber den Katalogangaben, sind bei erhöhten Temperaturen erforderlich. Verschraubungswerkstoff und Dichtungsmaterial müssen entsprechend der Betriebstemperatur ausgewählt werden. Der DNV kann je nach Anwendung abweichende Druckabschläge vorschreiben. Berechnungsbeispiel: Temperatur = 200°C Material = Nichtrostender Stahl Druckabschlag = 29 % Druckabschlag Rohre = 21.5 % PN Rohr 16x2.5/71. DIN2413 III = 362 bar Formel: (100% Ð 29%)= 284 bar 62 (100% Ð 21,5%)= 284 bar 200 C R 200 C PN PN ° ° = × = × 400 100 3 100 bar bar ohr % % Druckabschläge und Temperaturen Strömungsdurchmesser von Rohrleitungen
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=