R Rohre/Rohrbogen R5 Katalog 4100/DE K 1.8 DIN 2413 I, nur für statische Belastung Kalkulation des Arbeitsdrucks für Stahlrohre mit statischer Beanspruchung bis 120°C. Korrosion - zusätzliche Beanspruchungen wurden zur Berechnung des Druckes nicht berücksichtigt. Rohre mit einem Durchmesser von AD/ID >2 sind mit einer dynamischen Beanspruchung nach DIN 2413 III kalkuliert, aber mit K = Streckfestigkeit. P = zulässiger Betriebsdruck [bar] K = Streckgrenze [N/mm2] s = Rohrwanddicke [mm] c = Zuschlag für Wanddickenunterschreitung = 0.8 für Rohr-AD 4-5 = 0.85 für Rohr-AD 6-8 = 0.9 ab Rohr-AD 10 = 0.9 für alle Edelstahlrohre S = Sicherheitsfaktor = 1,5 D = Rohraußendurchmesser [mm] Berstdruckkalkulation Kalkulation statischer Berstdrücke für nahtlose Rohre nach Faupel-von-Mises. BP = Rp0.2 *10 ln *(2- ) BP = Min. statischer Berstdruck [bar] Rm = Zugfestigkeit [N/mm2] Rp02 = 0.2 Dehngrenze, Streckgrenze [N/mm2] D = Rohraußendurchmesser [mm] d = Rohrinnendurchmesser [mm] DIN 2413 III, für dynamische Belastung Kalkulation des Arbeitsdrucks von Stahlrohren mit dynamischer Beanspruchung bis 120°C. Korrosion – zusätzliche Beanspruchungen wurden zur Berechnung des Druckes nicht berücksichtigt. P = zulässiger Betriebsdruck [bar] K = Schwellfestigkeit [N/mm2] s = Rohrwanddicke [mm] c = Zuschlag für Wanddickenunterschreitung = 0.8 für Rohr-AD 4-5 = 0.85 für Rohr-AD 6-8 = 0.9 für Rohr-AD 10-80 = 0.9 für alle Edelstahlrohre S = Sicherheitsfaktor / Safety factor = 1.5 D = Rohraußendurchmesser [mm] P = 20 * K * s * c S * D P = 20 * K * s * c S * (D + s * c) 2 √3 D d Rp0.2 Rm Kalkulation des Arbeitsdrucks von Stahl und Edelstahlrohren für den Schiffbau nach DNV Teil 4, Kapitel 6, Teil 6. P = zulässiger Betriebsdruck [bar] BP = Annähernder Berstdruck [bar] σt = zulässige Beanspruchung [N/mm2] kalkuliert vom niedrigeren Wert des: Edelstahl: Stahl: t0 = Rohrwandstärke ohne Aufmaße [mm] t0 = tn * a - c - b c = Korrosionszuschlag, c = 0.3 mm für Hydraulikstahlrohr, c = 0 mm für Edelstahlrohr e = Stärkequotient: Für nahtlose Rohre e = 1 D = Rohr-Außendurchmesser [mm] Rm = min. Zugfestigkeit [N/mm2] K = min. Streckgrenze oder min 0.2% Dehngrenze [N/mm2] P = 20 * σt * e · t0 D - t0 Rm 2.7 K 1.6 tn = Nominale Rohrwandstärke [mm] a = Zuschlag für Wanddickenunterschreitung = 0,8 für Rohr-AD 4-5, 0.85 für Rohr-AD 6-8, 0.9 für Rohr-AD >=10 = 0.875 für Schedule Pipes = 0.9 für alle Edelstahlrohre b = Biegeaufmaß b = 0.1333 * t0 (bei R/D=3) → t0 = tn * a - c 1.1333 σt = oder σt = oder Rm 2.7 Berechnung des Berstdruckes BP = 20*Rm*tn*a D-tn*a b = * * t0 1 2.5 D R Rohrkalkulation für Industrie- und Mobil-Anwendungen nach DIN Richtlinien Rohrkalkulation für Marine und Offshore nach DNV Richtlinien
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=