Rohre/Rohrbogen R4 Katalog 4100/DE E235+N / St.37.4 (1.0308) nach DIN EN 10305-4 Zugfestigkeit min 340 N/mm2 Streckgrenze min 235 N/mm2 Schwellfestigkeit 225 N/mm2 1) Bruchdehnung min. 25% E355+N / St.52.4 (1.0580) nach DIN EN 10305-4 Zugfestigkeit min 490 N/mm2 Streckgrenze min 355 N/mm2 Schwellfestigkeit 265 N/mm2 2) Bruchdehnung min. 22 % 316Ti (1.4571) kaltgezogen (CFA) nach DIN EN 10216-5 Zugfestigkeit min 500 N/mm2 0.2 % Dehngrenze min 210 N/mm2 1 % Dehngrenze min 245 N/mm2 Schwellfestigkeit 220 N/mm2 2) Bruchdehnung min. 35 % 316L (1.4404) nach ASTM A269 / A213 Zugfestigkeit min 530 N/mm2 Streckgrenze min 276 N/mm2 0.2 % Dehngrenze / 1.6 4) 172.5 N/mm2 316L (1.4404) kaltgezogen (CFA)3) nach DIN EN 10216-5 Zugfestigkeit min 500 N/mm2 0.2 % Dehngrenze min 210 N/mm2 1 % Dehngrenze min 245 N/mm2 Bruchdehnung min. 35 % 316L (1.4404) nach ASTM A312 / A530 Zugfestigkeit min 515 N/mm2 Streckgrenze min 234 N/mm2 0.2 % Dehngrenze / 1.6 4) 146 N/mm2 1) DIN 2413, 6.331 2) Keine Normvorgabe, Erfahrungswert 3) Kaltverfestigungserhöhung in Anlehnung an 1.4571 4) Nenndruck-Berechnung, basierend auf diesen mechanischen Eigenschaften, erfordern eine Zertifizierung gemäß 3.1 - EN 10204, die die mechanischen Eigenschaften bestätigt. Empfohlene Stahlrohre und Leitungen Parker empfiehlt den Einsatz von nahtlos kaltgezogenen und normalgeglühten (Abkürzung +N) Hydraulikleitungsrohren und Leitungen, entsprechend: DIN-EN 10305 (alt DIN 2391) und ISO 3304 Für die Montage von Stahlverschraubungen werden Stahlrohre aus den Werkstoffen E235 (ST37.4 +N) und E355 (ST52.4 +N) empfohlen. Empfohlene Edelstahlrohre und Leitungen Parker empfiehlt den Einsatz von nahtlos gezogenen EO-Präzisionssedelstahlrohr, entsprechend: DIN EN 10216-5, ASTM A269/A213, ASTM A312. EO-Präzisionsedelstahlrohr erfüllt und übertrifft diese Normen. Die Toleranzen der Rohraußendurchmesser und Wanddicken sind noch enger um ein sicheres Zusammenspiel mit unseren Verbindungssystemen zu gewährleisten. Für die Montage von Edelstahlverschraubungen werden EO-Präzisionsedelstahlrohre aus den Werkstoffen 316 Ti und 316L empfohlen. Geschweißte Rohre und Leitungen Rohre und Leitungen, entsprechend den unten aufgeführten Spezifikationen, aber geschweißt und kalt nachgezogen anstelle von nahtlos gezogenen, sind in der Regel geeignet. Die Druckleistung könnte auf Grund der Schweißnahtbereiche verringert sein. Zu dem könnte die Schweißnahtqualität die Qualität der gerollten Bördelungsoberfläche beeinflussen. Warm gewalzte Rohre Warm gewalzte Rohre werden aus folgenden Gründen nicht empfohlen: Warm gewalzte Rohre weisen keine Präzisionsabmessungen auf und können in Bearbeitungsmaschinenwerkzeugen rutschen. Die Rohre weisen innen und außen Zunder auf. Der Zunder im Inneren reduziert den Reinheitsgrad der Flüssigkeit. Beim Bördelungsvorgang verunreinigt der Zunder die Bördelwerkzeuge (hoher Reinigungsaufwand) und verursacht eine schlechte Qualität der Bördelungsoberfläche. Der erforderliche maximale Arbeitsdruck wird entsprechend DIN oder DNV kalkuliert. + Präzisionsabmessung/Form + Innen sauber; (keine Klassifikation) + Hochdruck geeignet + Ausgezeichnet glatte Oberfläche nach der Rollierbördelung + Präzisionsabmessung/Form + Hochdruck geeignet + Ausgezeichnet glatte Oberfläche nach der Rollierbördelung Rohr- und Leitungsspezifikationen Werkstoffkennwerte
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=