Parker SensoControl® Industrie-Produkte Q28 Katalog 4100/DE Die SensoControl® Kabel wurden gemäß den Bedürfnissen industrieller Sensoren und Schalter konzipiert. M12-Kabel und M12-Stecker sind daher generell • kompakt • abgeschirmt • 5-polig 5-polige Ausführung Die 5-poligen Kabel sind sowohl für 4- und 5-polige Anschlüsse geeignet. Zu Sensorvarianten mit einem 4-poligen Stecker sind die 5-poligen Kabel voll kompatibel. Daher kann trotz unterschiedlicher Pin-Anzahl für Druckschalter (Controller Family SCxSD & SCOTC) und Sensoren immer eine Kabelausführung (5-polig) unabhängig von der Steckerversion verwendet werden. Die Kabel SCK-400-xxx-x5 passen zu allen Komponenten mit M12-Steckverbindungen. Abschirmung Durch die Abschirmung wird eine hohe Stör-, Betriebssicherheit gewährleistet. • Hoher EMV-Schutz Gerätemerkmale: • Ein Kabel für alles • Kompakt • Störsicher • Kompatibel zu: • Sensoren • Controllern • M12-Stecker • DIN EN 175301 (Gerätestecker) • Unterschiedliche Längen Kabel SCK Katalog 4083
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=