Technisches Handbuch der Verschraubungstechnik

Q Parker SensoControl® Industrie-Produkte Q27 Katalog 4100/DE Katalog 4083 Zahnradzähler zur hochgenauen Durchflussmessung in hydraulischen Anlagen Funktion Der SCVF Zahnradzähler arbeitet als Volumenstromzähler. Ein sehr präzise gearbeitetes Zahnradpaar wird vom Flüssigkeitsstrom angetrieben. Der SCVF arbeitet in einem breiten Viskositätsbereich. Verschiedene Dichtungen ermöglichen eine Vielzahl von Anwendungen. Anwendungen Durch den breiten Viskositätsbereich können alle Flüssigkeiten gemessen werden, die pumpfähig sind und eine gewisse Schmierfähigkeit haben: • Bremsflüssigkeit (EPDM Dichtung) • Skydrol • Mineralöle • Hydrauliköle • Fette Sollen exakte Durchflussmengen über einen weiten Viskositätsbereich erfasst werden, ist der SCVF die ideale Lösung. Gerätemerkmale: • Messprinzip: Volumen-/Zahnradzähler • 8 Messbereiche von 0,01...2 bis 1,0...300 l/min • Messgenauigkeit ±0,5 % FS • Druckfest bis 400 bar • Hoher Viskositätsbereich • Geräuscharm • Exakte Durchflussmessung über weiten Viskosebereich • Flexibler Einsatz verschiedener Medien Volumenzähler SCVF Katalog 4083 Im Bereich der Hochdruckhydraulik ist das schnelle Erfassen der Durchflussmenge von großer Bedeutung. Durch die schnelle Ansprechzeit des Durchflussmessers wird das dynamische Verhalten von hydraulischen Systemen gemessen. Die Richtungsanzeige ist hilfreich bei der Fehlersuche im Hydrauliksystem. Schnelle Lastwechsel, die z. B. Schäden an Ventilen oder Pumpen verursachen, werden festgestellt. Die Montage mit dem Anschlussblock erlaubt ene kombinierte Messung von p, T und Q. Mit dem IN-LINE-Adapter für Rohr- oder Schlauchmontage ist ein schneller Einabu des Durchflussmessers in die Hydraulik gegeben. Die robuste Bauform ermöglicht die Anwendung auch in extremen Bedingungen wie z. B. hohe Lastwechsel oder Druckanstiegsgeschwindigkeiten. Gerätemerkmale: • Feder-/Kolbensystem • Durchflussmessung mit Richtungsanzeige • Ansprechzeit ≤ 2 ms • Kompakte Bauform • Druckfest bis 420 bar • Breiter Viskositätsbereich • Mit Anschlussblock p-, T- und Q-Messung möglich Durchflussmesser SCQ analog

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=