Technisches Handbuch der Verschraubungstechnik

Parker SensoControl® Industrie-Produkte Q26 Katalog 4100/DE Katalog 4083 Der voll elektronische Druckschalter SCPSi ist einstellbar und frei von anfälligen mechanischen und beweglichen Komponenten. Mit seiner digitalen Schnittstelle und den smarten Funktionen ist der SCPSi für die steigenden Anforderungen bei Automatisierungslösungen zukunftssicher ausgelegt. Die 2 Schaltausgänge werden aus der Maschinensteuerung heraus, über die standardisierte digitale IO-Link Schnittstelle (IEC 61131-9) individuell und sicher parametriert. Dies ersetzt die manuelle Programmierung und die Inbetriebnahmephase wird erheblich verkürzt. Ein Gerätetausch ist im laufenden Betrieb ohne Nachparametrierung möglich. Um zeitnah auf Maschinenzustandsänderungen oder Prozessanpassungen zu reagieren, erfolgt die Umparametrierung während des Betriebes. Alternativ zu den Schaltfunktionen werden Diagnosewerte, Prozessdaten und Zustandsmeldungen direkt über IOLink erfasst und ermöglichen nachfolgende komplexere Analysen. Über die integrierte Temperaturmessung der Druckmesszelle wird die Medien- bzw. Umgebungstemperatur erfasst. IO-Link ersetzt die aufwändige manuelle Programmierung und macht ein empfindliches Tastendisplay mit dem herstellerabhängigen Einstellmenü überflüssig. Durch diese kompaktere, widerstandsfähige Bauform ohne Tastendisplay in Kombination mit den smarten Funktionen & Einstellmöglichkeiten, ergeben sich für den Maschinenkonstrukteur neue Möglichkeiten beim Maschinendesign, mit erheblichem Einsparungspotential. Das kompakte Edelstahlgehäuse ermöglicht einen platzsparenden Einsatz, selbt bei rauen Umgebungsbedingunen. Die bewährte Edelstahlmesszelle mit dem breiten SCPSi Druckschalter Druckspektrum (von -1 bis hin zu 600 bar) ermöglicht vielfältige Einsatzmöglichkeiten für flüssige und gasförmige Medien. Der medienberührende Druckanschluss mit der Druckmesszelle ist monolithisch aus einem Edelstahl ohne Schweißnähte gefertigt und setzt neue Maßstäbe bei der Medienkompatibiliät und Druckfestigkeit. Die für OEM's optimierte Verpackungsvariante ist umweltschonend, kostenoptimiert und erleichtert das Handling. Gerätemerkmale: • Druckschalter / -sensor • Temperaturmessung • Industry 4.0-ready • IO-Link 1.1 • Smart Sensor Profile 2nd edition • Plug & Play • Kompakt • Optimiertes Design • Einstellbar über IO-Link • Lesbar über IO-Link • Als IO-Link-Sensor oder Schalter verwendbar • Monolithische Druckzelle

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=