Q Parker SensoControl® Industrie-Produkte Q25 Katalog 4100/DE Katalog 4083 Katalog 4083 Der SCP07-Sensor kommt in Anwendungen zum Einsatz, die dem Performance Level d gemäß EN ISO 13849 oder SIL2 nach IEC 61508 entsprechen. Der Sensor zeichnet die Signale der Messzelle auf und wandelt den Druck in zwei voneinander unabhängig und invertierende 4-20 mA Output-Signale um. Die sicherheitskonforme Kontrolleinheit kann dann die sicherheitsrelevante Funktionalität und die elektrische Konnektivität des SCP07 überwachen. Gerätemerkmale: • Für Sicherheitsanwendungen • PLd • SIL 2 • Zwei invertierte 4-20 mA Output-Signale • Bis zu 600 bar (8,702 psi) • G1/4 DIN 3852-11 (E) • Kompaktes Design • Langzeitstabilität • Großer Temperaturbereich -40 bis 85°C (-40...185°F) Insbesondere bei Druckgussanwendungen efordert die Steuerung des Kolbens einen hochdynamischen Drucksensor. Während dieses schnellen, energiereichen Prozesses werden die Komponenten durch Schock, Vibration und Druckanstiegsgeschwindigkeit beansprucht. Der Drucksensor SCP08 misst den Druck über eine speziel konstruierte Messzelle und hat einen hohen Überlastdruck, um den Druckspitzen standzuhalten. Um eine Abnutzung der Zelle durch Diesel- oder ähnliche Effekte zu vermeiden, wird die Prozessverbindung durch eine angepasste Bohrung geschützt. Die Dimension der Bohrung garantiert trotzdem eine sofortige Druckreaktion. Um die Schock- und Vibrationsfestigkeit zu erhöhen, sind die relevanten internen Komponenten abgedeckt und verstärkt. Die Ansprechgeschwindigkeit des Sensors beeinflusst direkt die Qualität des Produktionsprozesses. Die einzigartige Kombination aus Genauigkeit, Haltbarkeit und hoher Dynamik macht den SCP08 ideal für die Anforderungen bei Druckgussanwendungen. Gerätemerkmale: • 600 / 1000 bar (8,702 / 14,504 psi) • G1/4" • 0-10V / 4...20mA 2-Leiter • M12x1 / DIN • Verstärktes Innenleben • Vibrations- und Schockbeständigkeit • Hergestellt für hohe Druckbeschleunigung • Hoch dynamisches Signal SCP07 Drucksensor SCP08 Drucksensor
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=