Parker SensoControl® Industrie-Produkte Q24 Katalog 4100/DE Katalog 4083 Katalog 4083 Der SCP03 ist ein Drucksensor für flüssige und gasförmige Medien. Die digital abgeglichene piezoresistive Messzelle erfasst Unterdrücke ab -1 bar bis hin zu Hochdrücken von 1000 bar. Der medienberührende Druckanschluss hat einen monolithischen Aufbau. Hierdurch entfallen interne Dichtungen und Schweißnähte. Ein Materialmix wird vermieden. Die daraus resultierende geringe Permeabilität in Kombination mit dem Edelstahl ergeben eine breite Medienbeständigkeit. Das kompakte Edelstahlgehäuse ermöglicht einen platzsparenden Einsatz, selbst bei rauhen Umgebungsbedingungen. Mit den vielfältigen Druckbereichen, Ausgangssignalen und Steckern ist der SCP03 in industriellen und mobilen Applikationen einsetzbar. Die für OEM's optimierte Verpackungsvariante ist umweltschonend, kostenoptimiert und erleichtert das Handling. Gerätemerkmale: • Monolithisches Design • Keine interne Dichtung • Kein Materialmix • Keine Schweißnaht • Hohe Medienverträglichkeit • Messbereich von -1 bis 1000 bar / -14.5 bis 14,504 psi • Unterdruckfest • Viele Anschlüsse Der Drucksensor SCP04 wurde für die chemischen und physikalischen Anforderungen von WasserstoffAnwendungen konzipiert. Die digital abgeglichene piezoressistive Edelstahlmesszelle erfasst Drücke ab 4 bar bis hin zu 1000 bar. Die Anbindung an die Verbindungspins erfolgt über ein spezielles Bonding und bleibt dadurch auch bei tiefen Temperaturen, Schocks oder Vibrationen stabil. Die Messzelle und der medienberührende Druckanschluss sind aus einem Stück gefertigt. Hierdurch entfallen interne Dichtungen und Schweißnähte. Ein Materialmix wird vermieden. Die Konstruktion wurde so ausgelegt, dass eine Versprödung der Metalloberfläche durch ionisierten Wasserstoff weitgehend verhindert wird. Durch den monolithischen Aufbau sind Leckagen bedingt durch Materialermüdung an Fügestellen konstruktiv ausgeschlossen. Der SCP04 hat keine Druckübertragungsflüssigkeit, keine großen druckbeaufschlagten Flächen und ist absolut vakuumdicht und elastomerfrei. Die daraus resultierende geringe Permeabilität in Kombination mit dem Edelstahl ergeben eine breite Medienbeständigkeit. Die Prozessanschlüsse wurden für Wasserstoffapplikationen dichtungsfrei ausgelegt. Das kompakte Edelstahlgehäuse ermöglicht einen platzsparenden Einsatz, selbst bei rauhen Umgebungsbedingungen. Gerätemerkmale: • Monolithisches Design • Keine interne Dichtung • Kein Materialmix • Keine Schweißnaht • EC79/2009 kompatibel • Hohe Medienverträglichkeit (Wasserstoff) • Druckbereich 4 bis 1000 bar / 58 bis 14,504 psi • Unterdruckfest • Spezielle Anschlüsse SCP03 Drucksensor SCP04 Drucksensor
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=