Technisches Handbuch der Verschraubungstechnik

Q Parker SensoControl® Industrie-Produkte Q23 Katalog 4100/DE Mit dem LevelTempController ist es möglich, auf einer gemeinsamen Plattform die Temperatur und das Niveau jeweils separat einzustellen und anzuzeigen. Gerade bei der Tanküberwachung entfaltet die Integration aus Niveau und Temperatur auf einmalige Weise ihre Möglichkeiten. Der LevelTempController vereint die Funktion eines Niveau-/ Temperaturschalters, eines Niveau-/Temperatursensors und einer Niveau-/Temperaturanzeige: • Niveau-/Temperaturanzeige • Schaltausgänge • Analogsignal Niveau Die Position des Schwimmers wird feinstufig (≥ 5 mm) und kontinuierlich erfasst und in der Anzeige in mm oder inch dargestellt. Durch die kontinuierliche Erfassung des Niveaus besteht nicht die Gefahr des „Klebenbleibens“ einzelner mechanischer Kontakte. Hierdurch erhöht sich die Betriebssicherheit der zu überwachenden Anlage erheblich. Temperatur Die Temperatur wird im Medium kontinuierlich erfasst und zur Anzeige gebracht. Genau wie bei dem LevelController lassen sich alle Schaltausgänge individuell einstellen. Hierbei stehen natürlich alle komfortablen Schaltfunktionen wie Fenster-, Hysteresefunktion, Öffner/Schließer, sowie ein Analogausgang für Temperatur zur Verfügung. Gerätemerkmale: • Bewährtes Messsystem • Drehbar • Niveauanzeige • mm/inch/%-Anzeige • High & Low-Anzeige • Analogausgang • Schaltausgänge • Nur eine Bohrung • Kein Schwallrohr erforderlich • Ersatz für mehrere mechanische Schalter Katalog 4083 Katalog 4083 Der LevelController vereint die Funktionen eines Niveauschalters, eines Niveausensors und einer Niveauanzeige: • Niveauanzeige (Schauglas) • Schaltausgänge • Analogsignal Der LevelController ist bestens für das Überwachen von Tankniveaus geeignet. Durch das menügeführte Einstellen der Niveauschaltpunkte können unterschiedlichste Anwendungen komfortabel realisiert oder nachträglich korrigiert werden. Da die Schaltpunkte nicht mehr bei der Bestellung angegeben werden müssen, reduziert sich hierdurch die bei mechanischen Niveauschaltern übliche Varationsvielfalt. Jeder Schaltausgang kann individuell eingestellt werden: • Öffner/Schließer • Oberer/unterer Niveauschaltpunkt • Verzögerungszeiten • Hysterese-/Fensterfunktion • Dämpfung Durch diese komfortablen Schalterfunktionen lassen sich intelligente Einstellungen realisieren, die mit einem mechanischen Schalter nicht möglich sind. Somit können mehrere Schalter durch einen Controller ersetzt werden. Gerätemerkmale: • Bewährtes Messsystem • Niveauanzeige • mm/inch/% Anzeige • High & Low Anzeige • Analogausgang • Schaltausgänge • Kein Schwallrohr erforderlich • Ersatz für mehrere mechanische Schalter • Drehbar LevelTempController SCLTSD LevelController SCLSD

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=