Technisches Handbuch der Verschraubungstechnik

Parker SensoControl® Industrie-Produkte Q22 Katalog 4100/DE Der TemperatureController vereint die Funktionen eines Temperaturschalters, eines Temperatursensors und eines Anzeigegerätes: • Temperaturanzeige (Thermometer) • Schaltausgänge • Analogsignal Einfaches Bedienen, umfangreiche Funktionalität und eine modulare Bauweise sind die wichtigsten Merkmale des TemperatureControllers. Der TemperatureController bietet ausgezeichnete technische Daten, optimales TemperaturManagement, kombiniert mit vielfältigen Montagemöglichkeiten. Er ist daher ideal, wenn die Temperatur sicher überwacht und gut sichtbar angezeigt werden soll. Jeder Schaltausgang kann individuell eingestellt werden: • Öffner/Schließer • Ein-/Ausschaltdrücke • Verzögerungszeiten • Hysterese-/Fensterfunktion • Zeitverzögerung Durch diese komfortablen Schalterfunktionen lassen sich intelligente Einstellungen realisieren, die mit einem mechanischen Schalter nicht möglich sind. Somit können mehrere Schalter durch einen Controller ersetzt werden. Gerätemerkmale: • Kompakt • Robust • Zuverlässig • Metallgehäuse • Modularer Aufbau • Viele Varianten • Analogausgang • Drehbar • Passwort • °C, °F Katalog 4083 Katalog 4083 TemperatureController SCTSD Der Kombinationsschalter SCTSD-L wurde gemäß den Anforderungen des hydraulischen Aggregatebaues konstruiert und vereint die Funktionen eines fixen mechanischen Niveauschalters mit einem einstellbaren elektronischen Temperaturschalter mit Anzeige. Niveau Das Tankniveau wird mit einem hoch dynamischen vollvergossenen magnetischen Schwimmer erfasst und schaltet die bistabilen Reedkontakte. Die M12 Pinbelegung ist kompatibel zu herkömmlichen bestehenden Anlagen. Die Niveaukontakte sind gemäß den üblichen Tankgrößen fest voreingestellt. Es stehen hierzu zwei Standard Schaltausgangsversionen zur Verfügung. Temperatur Die Temperatur wird über den Temperatursensor erfasst und mittels des TemperaturControllers SCTSD ausgewertet und kontinuierlich angezeigt. Durch die komfortablen Schalterfunktionen (z. B. Fensterfunktion) lassen sich intelligente Einstellungen realisieren, die mit einem mechanischen Temperaturschalter nicht möglich sind. Gerätemerkmale: • Kompakte Bauform • Temperaturanzeige • Individuell einstellbare Temperaturschaltausgänge • Kleine Schalthysterese • Voreingestellt • für Standardöle • für Kühlung • für Abschaltung (Tmax) • Fixe Niveaukontakte • Bistabile Kontakte • Niveau voreingestellt • Warnung und Abschaltung min • Abschaltung min/max • Bis 1 m Stablänge Kombinationsschalter SCTSD-L

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=