Technisches Handbuch der Verschraubungstechnik

Parker SensoControl® Diagnose-Messtechnik Q20 Katalog 4100/DE Ein Turbinenrad wird durch den Ölstrom angetrieben und in Drehung versetzt. Die erzeugten Frequenzen werden durch eine digitale Elektronik aufbereitet. Die Einflüsse von störenden Strömungseffekten werden kompensiert. Durch den geringen Durchflusswiderstand QR wird der Hydraulikkreislauf verlustarm betrieben. Zur Druckmessung ist die Durchflussmessturbine mit einer EMA-3-Schnellkupplung ausgerüstet. Öltemperaturen werden direkt im Ölstrom der Durchflussmessturbine gemessen. Somit sind alle wichtigen Messgrößen an einem Einbauort vorhanden. Gerätemerkmale: • Durchflussmessturbine mit integriertem Temperatursensor in CAN-Bus-Technologie • 6 Messbereiche bis 750 l/min • Einfache Montage • Hochdruckfest bis 480 bar • Kleiner Durchflusswiderstand • Eingebaute Druck- und Temperaturmessanschlüsse • Geeignet für Reverse-Betrieb • Einfache Verdrahtung mit SPEEDCON® • Für hohe Leitungslängen geeignet • Sensor-Identifikations-LED Die Hydrauliktester sind für das Testen der Funktionen an Motoren, Pumpen, Ventilen und hydrostatischen Getrieben konzipiert worden. Diese leicht zu handhabenden Hydrauliktester können helfen, Fehler in einem Hydrauliksystem zu lokalisieren. Die Hydrauliktester können zur präzisen Messung von Druck, Temperatur und Durchfluss bei der Wartung von Hydrauliksystemen und der Lokalisierung von Fehlerquellen an geregelten Wegeventilen sowie bei der Einstellung von Ventilen eingesetzt werden. Das Druckbelastungsventil mit integrierten Berstscheiben erlaubt einen progressiven Druckaufbau zur Überprüfung des Durchflusses über den gesamten Arbeitsbereich. Gerätemerkmale: • 2 Messbereiche bis 750 l/min • Hochdruckfest bis 480 bar • Eingebaute Überlastsicherung • Reverse-Betrieb (Durchflussrichtung A-B) • Auch mit CAN-Bus-Anschluss • CAN-Version mit integriertem Temperatursensor • Anschlussmöglichkeit für Druck- und Temperatursensoren Katalog 4054 Katalog 4054 Durchflussmessturbine SCFTT CAN Hydrauliktester SCLV analog und CAN

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=