Technisches Handbuch der Verschraubungstechnik

Q Parker SensoControl® Diagnose-Messtechnik Q19 Katalog 4100/DE Katalog 4054 Drehzahlabhängige Leistungsdaten, wie z. B. die Fördermenge von geregelten Pumpen, lassen sich idealerweise in Kombination mit einer Druck- und Volumenstrommessung eines hydraulischen Antriebes ermitteln. Die berührungslose Drehzahlmessung (optoelektronisches Prinzip) ist schnell und einfach durchzuführen. Die Drehzahl wird z. B. an einer Antriebswelle erfasst und im Messgerät angezeigt. Einstellungen und Justierungen entfallen. Gerätemerkmale: • Auch für berührungslose Drehzahlmessung • Messung von Drehzahlen bis 10.000 RPM • Mit Festkabel 3 m Ein Turbinenrad wird durch den Ölstrom angetrieben und in Drehung versetzt. Die erzeugten Frequenzen werden durch eine digitale Elektronik aufbereitet. Die Einflüsse von störenden Strömungseffekten werden kompensiert. Durch den geringen Durchflusswiderstand QR wird der Hydraulikkreislauf verlustarm betrieben. Zur Druckmessung ist die Durchflussturbine mit einer EMA3-Schnellkupplung ausgerüstet. Öltemperaturen können direkt im Ölstrom der Durchflussmessturbine gemessen werden. Somit sind alle wichtigen Messgrößen an einem Einbauort vorhanden. Gerätemerkmale: • 6 Messbereiche bis 750 l/min • Einfache Montage • Hochdruckfest bis 480 bar • Kleiner Durchflusswiderstand • Eingebaute Druck- und Temperaturanschlüsse • Geeignet fürReverse-Betrieb Katalog 4054 Drehzahlmessung SCRPM Durchflussmessturbine SCFT analog

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=