Parker SensoControl® Diagnose-Messtechnik Q18 Katalog 4100/DE Temperaturmessungen in der Hydraulik dienen der Fehlersuche und Vermeidung von Beschädigungen infolge zu hoher Temperaturen an kritischen Bauteilen wie Pumpen oder Proportionalventilen. Um eine präzise Temperaturmessung durchzuführen, wird die Temperatur direkt in der Rohr- oder Schlauchleitung gemessen. Die Einschraubfühler der Baureihe SCT-190 können auch in den Durchflussmessturbinen SCFT-xxx-02-02 zur Temperaturmessung eingesetzt werden. Gerätemerkmale: • Hochdruckfeste Temperaturfühler • Messung von Temperaturen bis 1000 °C • Flexibler Einsatz • Erfassung von Druckspitzen • Einschraub- oder Stabfühler Temperaturmessungen in der Hydraulik dienen der Fehlersuche und Vermeidung von Beschädigungen infolge zu hoher Temperaturen an kritischen Bauteilen wie Pumpen oder Proportionalventilen. Um eine präzise Temperaturmessung durchzuführen, wird die Temperatur direkt in der Rohr- oder Schlauchleitung gemessen. Die Einschraubfühler der Baureihe SCT-190 können auch in den Durchflussmessturbinen SCFT-xxx-02-02 zur Temperaturmessung eingesetzt werden. Gerätemerkmale: • Hochdruckfeste Temperaturfühler zur Messung in der Hydraulik • Messung von Temperaturen bis 150 °C • Flexibler Einsatz • Einschraubfühler • Sensor-Identifikations-Leuchtring • Genauigkeit ± 0,66 % • Schnell-Steck-Schraubverbindung SPEEDCON® • Für hohe Leitungslängen geeignet Katalog 4054 Katalog 4054 SPEEDCON® Einegtragenes Markenzeichen der Firma PHÖNIX CONTACT GmbH & Co. KG Temperaturmessung SCT analog Temperaturmessung SCT CAN
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=