Q Parker SensoControl® Diagnose-Messtechnik Q17 Katalog 4100/DE Katalog 4054 Katalog 4054 SPEEDCON® Einegtragenes Markenzeichen der Firma PHÖNIX CONTACT GmbH & Co. KG Schnelle Ansprechzeiten garantieren die sichere Erfassung von störenden Druckspitzen im Hydrauliksystem. Die robuste Edelstahlkonstruktion erlaubt eine Vielzahl von Anwendungen z. B. in der Hydraulik, für Kühlwasser oder in Druckluftanlagen. Alle Drucksensoren werden mit vormontiertem Diagnoseadapter (M16X) ausgeliefert. Der Anschluss an das Hydrauliksystem erfolgt schnell und sicher. Montagezeiten werden reduziert. Gerätemerkmale: • Robuste Edelstahlausführung • Ansprechzeiten von 1 ms • Erfassung von Druckspitzen • Genauigkeit ± 0,5 % Alle Vorteile der analogen SCPT-Sensoren vereint mit der zunkunftssicheren CAN-Bus-Technologie. Einfache Verdrahtung durch Schnell-Steck-Schraub-Verbindung SPEEDCON®. Plug-&-Play-Funktionalität ohne großen Konfigurationsaufwand. Alle Drucksensoren werden mit vormontiertem Diagnoseadapter (M16x2) ausgeliefert. Der Anschluss an das Hydrauliksystem erfolgt schnell und sicher. Montagezeiten werden reduziert. Gerätemerkmale: • Robuste Edelstahlausführung • Ansprechzeiten von 1 ms • Erfassung von Druckspitzen • Zukunftssichere CAN-Bus-Technologie • Einfache Verdrahtung mit SPEEDCON® • Sensor-Identifikations-LED • Für hohe Leitungslängen geeignet • Genauigkeit ± 0,5% Druck-/Temperaturmessung SCPT analog Druck-/Temperaturmessung SCPT CAN
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=