Parker SensoControl® Diagnose-Messtechnik Q16 Katalog 4100/DE Schnelle Ansprechzeiten garantieren die sichere Erfassung von störenden Druckspitzen im Hydrauliksystem. Die robuste Edelstahlkonstruktion erlaubt eine Vielzahl von Anwendungen z. B. in der Hydraulik, für Kühlwasser oder in Druckluftanlagen. Alle Drucksensoren werden mit vormontiertem Diagnoseadapter (M16x2) ausgeliefert. Der Anschluss an das Hydrauliksystem erfolgt schnell und sicher. Montagezeiten werden reduziert. Gerätemerkmale: • Geringe Baugröße • Robuste Edelstahlausführung • Ansprechzeiten von 1 ms • Erfassung von Druckspitzen • Genauigkeit ± 0,5 % Katalog 4054 Katalog 4054 SPEEDCON® Einegtragenes Markenzeichen der Firma PHÖNIX CONTACT GmbH & Co. KG Alle Vorteile der analogen SCP-Sensoren vereint mit der zukunftssicheren CAN-Bus-Technologie. Einfache Verdrahtung durch Schnell-Steck-Schraub-Verbindung SPEEDCON®. Plug-&-Play-Funktionalität ohne großen Konfigurationsaufwand. Alle Drucksensoren werden mit vormontiertem Diagnoseadapter (M16x2) ausgeliefert. Der Anschluss an das Hydrauliksystem erfolgt schnell und sicher. Montagezeiten werden reduziert. Gerätemerkmale: • Geringe Baugröße • Robuste Edelstahlausführung • Ansprechzeiten von 1 ms • Erfassung von Druckspitzen • Genauigkeit ± 0,5 % • Schnell-Steck-Schraubverbindung SPEEDCON® • Sensor-Identifikations-Leuchtring • Für hohe Leitungslängen geeignet Druckmessung SCP analog Druckmessung SCP CAN
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=