Q Parker SensoControl® Diagnose-Messtechnik Q15 Katalog 4100/DE Mit Hilfe des ServiceJunior-Test-Kits können Sie einfach und unkompliziert Manometer und Drucksensoren überprüfen, Druckschalter einstellen und vieles mehr. Das Kit besteht aus einer Handpumpe, wahlweise hydraulisch oder pneumatisch, zur Erzeugung eines definierten Prüfdrucks sowie aus einem ServiceJunior als Referenzgerät. Als Druckmedium wird Luft, Wasser oder Öl verwendet. Gerätemerkmale: • Einfache Erzeugung von Drücken zur Prüfung und Justierung von: • Manometern • Drucksensoren • Druckschaltern • Sicherheitsventilen • Auch für den mobilen Einsatz geeignet • Pneumatische Version von -0,95 - 60 bar und hydraulische Version von 0 - 700 bar • Keine zusätzliche Spannungsversorgung erforderlich • Umfangreicher Adaptersatz enthalten Katalog 4054 Gerätemerkmale: • Strom-/Spannungs- oder Frequenzmessung mit unseren Handmessgeräten • Anschließen von Fremdsensoren (z. B. zum Messen von Drehmoment, Kraft oder Weg) an unsere Handmessgeräte • Galvanische Trennung – Höhere Sicherheit, auch beim Verwenden mehrerer Adapter • CAN- und Analogausgang – kompatibel mit unseren neuen Handmessgeräten Anwendungen: • Kraft-Weg-Diagramm • Drehmoment-Volumenstrom-Kennlinie • Stromaufnahme am Proportionalventil • Messen von Schaltzuständen von Motoren/Pumpen Daten: • Spannungen bis ± 48 V • Ströme bis ± 4 A • Frequenzen bis 5 kHz • Versorgung von Fremdsensoren bis 24 V Katalog 4054 Test-Kit SCJN SCMA-VADC-710
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=