Parker SensoControl® Diagnose-Messtechnik Q14 Katalog 4100/DE Katalog 4054 PC-Software SensoWin® Allgemeines: Die PC-Software SensoWin® ist ein einfach zu bedienendes Hilfsmittel zum Einlesen und Bearbeiten der mit dem Parker Serviceman Plus oder dem The Parker Service Master CONNECT aufgenommenen Messkurven. Dokumentationen und Zertifikate lassen sich schnell und kostengünstig erstellen, da sich die PC-Software SensoWin® allen Möglichkeiten und Vorteilen von Windows bedienen kann. Funktionen: Die aufgenommenen Kurven können in einem Diagramm dargestellt werden. Eine Verschiebung der Kurven ermöglicht eine exakte Analyse der Hydraulik. Zur Beurteilung einer Pumpe kann eine Leistungskennlinie erstellt werden. Durch Differenzwertbildung von Druckverläufen werden Druckverluste und Leckagen ermittelt. Mit Hilfe eines Cursors kann ein hydraulischer Vorgang zeitabhängig untersucht werden. Zu jeder Kurve existiert eine umfangreiche Information, d.h. die Messung mit dem Parker Serviceman Plus oder dem The Parker Service Master CONNECT kann jederzeit reproduziert werden. Die Veränderung der Skalierung und Einheiten ermöglicht eine nachträgliche Anpassung zur Darstellung in einem Diagramm. Tabellarische Darstellung der ACT-, MIN- und MAX-Werte, Glättung der Messkurve und mathematische Verknüpfungen sind wichtige Funktionen in der Analyse des Hydrauliksystems. Datum und Uhrzeit werdem mit jeder erfolgten Messung dokumentiert. So wird die nachträgliche Zuweisung wesentlich erleichtert. eine Direktübertragung der Messwerte vom Parker Serviceman Plus oder vom The Parker Service Master CONNECT zum PC ist ebenfalls möglich. Aktuelle Ereignisse (Druckspitzen, etc.) sind während des laufenden Prozesses sichtbar (Online-Funktion). Gerätemerkmale: • Kompatibel mit Windows 10 (32- und 64-bit) • Zoom-Funktionen • Verknüpfungen von Messkurven • Frei definierbare Rechenkanäle • Cursor-Funktionen • Remoteverbindung/Fernbedienung The Parker Service Master CONNECT • Datentransfer zum/vom The Parker Service Master per USB, LAN, WLAN • Ausdruck der Dokumentation • Exportfunktion • Online-Messung
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=