Technisches Handbuch der Verschraubungstechnik

Q Parker SensoControl® Diagnose-Messtechnik Q13 Katalog 4100/DE Der Parker Serviceman Plus ist ein mobiles, äußerst robustes und einfach zu bedienendes Messgerät für viele Messaufgaben in der Mobilhydraulik oder in stationären hydraulischen Anlagen. Mit der automatischen Sensorerkennung können Sie Druck-, Temperatur-, Durchfluss- oder Drehzahlsensoren einfach anstecken und die Messung sofort starten. Ein mühsames Parametrieren der Sensoren ist nicht notwendig, die Messbereiche werden automatisch skaliert und die Messgröße wird im Display angezeigt. Gerätemerkmale: • Einfache Bedienung • Robuste Ausführung mit ölresistentem Gummischutz • Plug-&-Play Funktionalität • Großes hinterleuchtetes Display • Neuartiges Speicherkonzept mit Nano-USB-Stick • Inkl. der PC-Software SensoWin® • Lieferbar in 2 Ausführungen: Analog oder CAN The Parker Service Master CONNECT ist ein leistungsstarkes Diagnosemessgerät für mobile, stationäre hydraulische Anwendungen, z.B. im Bereich Service, Inbetriebnahme und der Entwicklung. Es zeichnet Werte wie Druck, Temperatur, Durchfluss und Frequenz sicher und genau auf. Durch das robuste Design nach IP65-Schutzklasse bietet es umfassenden Schutz gegen Feuchtigkeit und Schmutz und ist resistent gegen Stöße. Daher ist das Gerät für den Einsatz in rauen Umgebungen sehr geeignet. Das 7" große, beleuchtete, entspiegelte Display ermöglicht ein reibunglsloses, intuitives Bedienen. Der Komfort des Gerätes wird durch die klar strukturierte Benutzeroberfläche erhöht, mit der die gewünschten Messeinstellungen schnell und sicher vorgenommen werden können. Die modular aufgebaute Messgeräte-Hardware und -Software ermöglicht eine maßgeschneiderte Einrichtung entsprechend den indivduellen Mess- und Analysebedürfnissen. Es misst und zeigt bis zu 100 Kanäle an und ist daher auch für sehr komplexe Diagnoseaufgaben geeignet. Der The Parker Service Master CONNECT ist ein hochmodernes Gerät, das mit verschiedenen Schnittstellen wie Parker CAN, CANopen, SAEJ-1939, analog, digital, Frequenz, Wifi und Bluetooth LE ausgestattet ist. Gerätemerkmale: • Bis zu 100 Kanäle erlauben auch komplexe Messaufgaben • Das beleuchtete 7"-Touch-Display und das durchdachte User Interface machen die Bedienung intuitiv • Die zusätzliche taktile Tastatur erlaubt eine sichere Bedienung auch unter widrigen Bedingungen • Für jede Anwendung die richtige Ausbaustufe durch individuell austauschbare Messmodule • Die bewährte Sofware SensoWin® ist im Lieferumfang enthalten. Damit lassen sich Messungen analysieren und Testberichte einfach erstellen Katalog 4054 Katalog 4054 Parker Serviceman Plus The Parker Service Master CONNECT

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=