Parker SensoControl® Diagnose-Messtechnik Q12 Katalog 4100/DE Katalog 4054 ServiceJunior Der ServiceJunior ermöglicht das Messen, Anzeigen und Speichern von Drücken in einem Gerät. Er zeichnet sich durch ein extrem robustes Design im Metallgehäuse und eine einfache Bedienung aus. Für genaue Messungen über einen weiteren Druckbereich werden häufig mehrere mechanische Manometer benötigt. Durch die hohe Genauigkeit, Auflösung und Langzeitstabilität sowie das 4 1/2stellige Display erledigt der ServiceJunior diese Aufgabe mit nur einem Gerät. Druckspitzen werden mit einer Abtastrate von 10 ms sicher erfasst. Mit Hilfe der MIN-/MAX Funktion wird der Minimal- und Maximaldruck automatisch gespeichert und kann dann auf Tastendruck abgerufen werden. Der optional erhältliche Datenlogger mit Echtzeituhr zeichnet neben den aktuellen Messwerten auch die Min- und Max-Werte auf. Die Parker typische Start/StoppFunktion mit automatischer Datenkompression macht komplexe Berechnungen und langwierige Konfigurationen überflüssig. Eine Messung bis zu 24 Stunden wird einfach auf Tastendruck gestartet. Über die USB Schnittstelle werden die gespeicherten Messdaten auf einen Computer oder Laptop übertragen. Duch das universelle CSV Format können die Daten unabhängig von einer speziellen Software ausgewertet und dokumentiert werden. Bei überzeugendem Preis-/Leistungsverhältnis bietet das Gerät alle Vorteile der digitalen Druckmessung. Gerätemerkmale: • Digitale Druckmessung und Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung • Messbereiche bis 1000 bar • Genauigkeit bis 0.1 % • Datenloggerfunktion mit integriertem Speicher und Echtzeituhr optional • Druckspitzenmessung mit 10-ms-Abtastrate • MIN/MAX-Wert Anzeige • Extrem robust und zuverlässig durch Metallgehäuse • Start/Stop-Messung erübrigt komplexe Berechnungen und langwierige Konfigurationen • Speicheroptimierung durch automatische Datenkompression Anwendungen: • Wartung und Service • Druckprüfung • Fehlersuche • Leckagetest • Überwachung und Inbetriebnahme • Qualitätssicherung und Labor Funktionen: • Min-/MAX-Anzeige • Einstellbares Displayfilter • ZERO Funktion • Automatische Abschaltung einstellbar • Einheiten umschaltbar • Datenlogger und Echtzeituhr optional Märkte: • Mobilhydraulik • Industriehydraulik • Pneumatic • Anlagen- und Maschinenbau • Umwelttechnik
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=