Q Parker SensoControl® Messkupplungen und Adapter Q11 Katalog 4100/DE Gewicht PN (bar)1) T1 L1 L2 max. S1 S2 g/1 St. Bestellzeichen* CF DF** G 1/4 54.0 12 19 19 74 MAV1/4MA3 630 4.0 G 1/2 64.0 12 27 19 129 MAV1/2MA3 630 4.0 G 1/4 49.0 19 61 MAVMD1/4MA3 630 4.0 G 1/2 51.5 27 103 MAVMD1/2MA3 630 4.0 200.0 73 SMA3-200 630 2.5 300.0 74 SMA3-300 630 2.5 400.0 74 SMA3-400 630 2.5 630.0 79 SMA3-630 630 2.5 800.0 83 SMA3-800 630 2.5 1000.0 87 SMA3-1000 630 2.5 1500.0 95 SMA3-1500 630 2.5 2000.0 105 SMA3-2000 630 2.5 2500.0 110 SMA3-2500 630 2.5 3200.0 125 SMA3-3200 630 2.5 4000.0 137 SMA3-4000 630 2.5 **DF = Sicherheitsfaktor 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar PN (bar) = PN (MPa) 10 MAV-MA3 Manometer-Anschluss mit Schraubkupplung M 16×2 MAVMD…MA3 Manometer-Direktanschluss mit Schraubkupplung M 16×2 SMA3 Hochdruckschlauch mit Schraubkupplung M 16×2 Serie 3 *Dichtringe nach (DIN) EN 837-1 für Stahlausführung aus Kupfer, für Edelstahlausführung aus Edelstahl. Ergänzende Angaben zu Mess-Schläuchen SMA3: Impulsfeste Hochdruckschläuche kleiner Nennweite (DN 2) min. Biegeradius r = 20 mm. Betriebstemperaturbereich –20°C bis +100°C. Die Schläuche sind vor offenem Feuer und scharfkantigen, heißen Gegenständen zu schützen. Druckausnutzungsgrad bis 0°C 122% bei 30°C 110% bei 50°C 100% bei 80°C 86% bei 100°C 77% Bei Messungen mit flüssigen Druckmedien ist zu beachten: Vor Anschließen der Schläuche entlüften! Durch Kapillarwirkung wird ein Ausladen des Druckmediums weitgehend verhindert. *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Innengewinde: Rohrgewinde Abdichtung: Dichtring (DIN) EN 837-1* Mess-Schlauch: SMA3 Manometer-Messanschluss: Manometer-Direktanschluss: MAV…MA3 MAVMD…MA3 Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Standard-Dichtungswerk- stoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl CF MAV1/4MA3CF NBR
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=