M16×2 S2 S1 T1 X1) L1 D1 Parker SensoControl® Messkupplungen und Adapter Q10 Katalog 4100/DE Bau- Gewicht PN (bar)1) DF** reihe D1 T1 L1 S1 S2 Form g/1 St. Bestellzeichen* CF 71 CF 71 L3) 06 M 12×1.5 55 14 17 A 82 VKA3/06L 315 315 4 4 08 M 14×1.5 51 17 17 A 82 VKA3/08L 315 315 4 4 10 M 16×1.5 53 19 17 A 93 VKA3/10L 315 315 4 4 12 M 18×1.5 53 22 17 A 107 VKA3/12L 315 315 4 4 15 M 22×1.5 59 27 17 B 133 VKA3/15L 315 315 4 4 18 M 26×1.5 59 32 17 B 163 VKA3/18L 315 315 4 4 22 M 30×2.0 60 36 17 B 205 VKA3/22L 160 160 4 4 28 M 36×2.0 64 41 17 B 269 VKA3/28L 160 160 4 4 35 M 45×2.0 71 50 17 B 411 VKA3/35L 160 160 4 4 42 M 52×2.0 72 60 17 B 592 VKA3/42L 160 160 4 4 S4) 06 M 14×1.5 50 17 17 A 81 VKA3/06S 630 630 4 4 08 M 16×1.5 52 19 17 A 88 VKA3/08S 630 630 4 4 10 M 18×1.5 53 22 17 A 99 VKA3/10S 630 630 4 4 12 M 20×1.5 54 24 19 A 121 VKA3/12S 630 630 4 4 14 M 22×1.5 59 27 17 B 136 VKA3/14S 630 630 4 4 16 M 24×1.5 58 30 17 B 156 VKA3/16S 400 400 4 4 20 M 30×2.0 65 36 17 B 223 VKA3/20S 400 400 4 4 25 M 36×2.0 68 46 17 B 367 VKA3/25S 400 400 4 4 30 M 42×2.0 74 50 17 B 444 VKA3/30S 400 400 4 4 38 M 52×2.0 81 60 17 B 655 VKA3/38S 315 315 4 4 **DF = Sicherheitsfaktor 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar 3) L = Leichte Baureihe; 4)S = Schwere Baureihe PN (bar) = PN (MPa) 10 VKA3 Messanschluss mit Schraubkupplung M 16×2 für Konen Serie 3 mit EO-Dichtkegel *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Form A X1) O-Ring Form B Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Standard-Dichtungswerk- stoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl CF VKA3/06LCF NBR Edelstahl 71 VKA3/06L71 VIT
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=