Q Parker SensoControl® Messkupplungen und Adapter Q9 Katalog 4100/DE GMA3 Gerader Mess-Stutzen mit Schraubkupplung M 16×2 Serie 3 Bau- Gewicht PN (bar)1) DF** reihe D1 T1 D3 L1 L2 L3 L4 L5 S1 S2 g/1 St. Bestellzeichen* CF 71 CF 71 L3) 06 M 12×1.5 4 35 21 10 51 49.0 24 14 126 GMA3/06LOMD 315 315 4 4 08 M 14×1.5 6 35 21 10 51 49.0 24 17 128 GMA3/08LOMD 315 315 4 4 10 M 16×1.5 7 37 23 11 53 49.0 24 19 132 GMA3/10LOMD 315 315 4 4 12 M 18×1.5 8 37 23 11 53 50.5 27 22 145 GMA3/12LOMD 315 315 4 4 15 M 22×1.5 11 39 25 12 55 52.0 30 27 174 GMA3/15LOMD 315 315 4 4 18 M 26×1.5 14 39 24 12 57 53.0 32 32 192 GMA3/18LOMD 315 315 4 4 22 M 30×2.0 18 43 28 14 61 55.0 36 36 220 GMA3/22LOMD 160 160 4 4 28 M 36×2.0 23 43 28 14 61 57.5 41 41 259 GMA3/28LOMD 160 160 4 4 35 M 45×2.0 30 47 26 16 69 60.0 46 50 363 GMA3/35LOMD 160 160 4 4 42 M 52×2.0 36 47 25 16 71 64.5 55 60 419 GMA3/42LOMD 160 160 4 4 S4) 06 M 14×1.5 4 39 25 12 55 49.0 24 17 137 GMA3/06SOMD 630 630 4 4 08 M 16×1.5 5 39 25 12 55 49.0 24 19 141 GMA3/08SOMD 630 630 4 4 10 M 18×1.5 7 39 24 12 57 49.0 24 22 141 GMA3/10SOMD 630 630 4 4 12 M 20×1.5 7 39 24 12 57 49.0 24 24 150 GMA3/12SOMD 630 630 4 4 14 M 22×1.5 10 43 27 14 63 50.5 27 27 172 GMA3/14SOMD 630 630 4 4 16 M 24×1.5 11 43 26 14 63 52.0 30 30 195 GMA3/16SOMD 400 400 4 4 20 M 30×2.0 15 47 26 16 69 55.0 36 36 254 GMA3/20SOMD 400 400 4 4 25 M 36×2.0 20 51 27 18 75 57.5 41 46 329 GMA3/25SOMD 400 400 4 4 30 M 42×2.0 25 55 28 20 81 60.0 46 50 412 GMA3/30SOMD 400 400 4 4 38 M 52×2.0 32 61 29 22 91 64.5 55 60 616 GMA3/38SOMD 315 315 4 4 **DF = Sicherheitsfaktor 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar 3) L = Leichte Baureihe; 4)S = Schwere Baureihe PN (bar) = PN (MPa) 10 Lieferung ohne Mutter und Schneidring. Hinweise zum Bestellen von Komplettverschraubungen bzw. alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite I7. *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Standard-Dichtungswerk- stoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl CF GMA3/06LOMDCF NBR Edelstahl 71 GMA3/06LOMD71 VIT
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=