Parker SensoControl® Messkupplungen und Adapter Q8 Katalog 4100/DE EMA3 Messanschluss mit Schraubkupplung M 16×2 Serie 3 Einschraubgewinde: Rohrgewinde, Metrisches Feingewinde Gewicht PN (bar)1) DF** T1 D1 L1 L2 S1 S2 Form g/1 St. Bestellzeichen* CF 71 CF 71 M 08×1.0 9.5 38.5 7.5 17 A 66 EMA3/8X1OR 250 4.0 M 10×1.0 11.5 37.0 7.5 17 A 70 EMA3/10X1OR 630 630 4.0 4 M 14×1.5 18.8 39.5 11.0 19 F 79 EMA3/14X1.5ISO 630 630 4.0 4 M 10×1.0 14.0 40.0 8.0 17 D 67 EMA3/10X1 400 4.0 M 12×1.5 17.0 38.0 12.0 17 D 74 EMA3/12X1.5 400 4.0 M 14×1.5 19.0 39.0 12.0 19 D 78 EMA3/14X1.5 400 4.0 M 16×1.5 21.0 40.0 12.0 22 D 90 EMA3/16X1.5 400 4.0 G 1/8 14.0 37.5 8.0 17 D 70 EMA3/1/8 400 4.0 G 1/4 18.0 39.0 12.0 19 D 77 EMA3/1/4 400 4.0 G 3/8 22.0 40.5 12.0 22 D 91 EMA3/3/8 400 4.0 G 1/2 26.0 46.0 14.0 27 17 E 137 EMA3/1/2 400 3.4 G 1/8 14.0 37.5 8.0 17 B 72 EMA3/1/8ED 400 400 4.0 4 G 1/4 19.0 39.0 12.0 19 B 76 EMA3/1/4ED 630 630 4.0 4 G 3/8 22.0 40.5 12.0 22 B 93 EMA3/3/8ED 630 630 4.0 4 M 10×1.0 14.0 40.0 8.0 17 B 71 EMA3/10X1ED 400 400 4.0 4 M 12×1.5 17.0 38.0 12.0 17 B 72 EMA3/12X1.5ED 630 630 4.0 4 M 14×1.5 19.0 39.0 12.0 19 B 77 EMA3/14X1.5ED 400 400 4.0 4 G 1/2 27.0 46.0 14.0 27 17 C 135 EMA3/1/2ED 400 400 4.0 4 **DF = Sicherheitsfaktor 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar PN (bar) = PN (MPa) 10 *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Einschraubloch Form A Form B Form C Form A X1) O-Ring ISO 6149 X2) Eolastic-Dichtung Form F Form D Form E X3) Dichtkante Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Standard-Dichtungswerk- stoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl CF EMA3/10X10ORCF NBR Edelstahl 71 EMA3/10X10OR71 VIT Edelstahl 316L EMA3/1/4ED316L NBR
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=