Q Parker SensoControl® Messkupplungen und Adapter Q7 Katalog 4100/DE Ergänzende Angaben zu Mess-Schläuchen SMA1: Impulsfeste Hochdruckschläuche kleiner Nennweite (DN 2) min. Biegeradius r = 20 mm. Betriebstemperaturbereich –20°C bis +100°C. Die Schläuche sind vor offenem Feuer und scharfkantigen, heißen Gegenständen zu schützen. Druckausnutzungsgrad bis 0°C 122% bei 30°C 110% bei 50°C 100% bei 80°C 86% bei 100°C 77% Bei Messungen mit flüssigen Druckmedien ist zu beachten: Vor Anschließen der Schläuche entlüften! Durch Kapillarwirkung wird ein Ausladen des Druckmediums weitgehend verhindert. MAV-MA1 Manometer-Anschluss mit Steckkupplung SMA1 Hochdruckschlauch mit Steckkupplung Serie 1 Gewicht PN (bar)1) T1 L1 L2 max. S1 S2 g/1 St. Bestellzeichen* CF DF** G 1/4 61.5 12 19 19 78 MAV1/4MA1 400 4.0 G 1/2 72.0 12 27 19 135 MAV1/2MA1 400 4.0 400.0 21 SMA1-400 400 2.5 630.0 26 SMA1-630 400 2.5 800.0 26 SMA1-800 400 2.5 1000.0 31 SMA1-1000 400 2.5 1500.0 40 SMA1-1500 400 2.5 2000.0 49 SMA1-2000 400 2.5 2500.0 58 SMA1-2500 400 2.5 3200.0 70 SMA1-3200 400 2.5 4000.0 84 SMA1-4000 400 2.5 **DF = Sicherheitsfaktor 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar PN (bar) = PN (MPa) 10 *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Innengewinde: Rohrgewinde Abdichtung: Kupferdichtring (Cu) (DIN) EN 837-1 Manometer-Messanschluss: MAV-MA1 Mess-Schlauch: SMA1 Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Standard-Dichtungswerk- stoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl CF MAV1/4MA1CF NBR
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=