Technisches Handbuch der Verschraubungstechnik

Parker SensoControl® Messkupplungen und Adapter Q6 Katalog 4100/DE Bau- Gewicht PN (bar)1) reihe D1 T1 L1 S1 S2 Form g/1 St. Bestellzeichen* CF DF** L3) 06 M 12×1.5 48 14 12 A 44 VKA1/06L 315 4 08 M 14×1.5 49 17 12 A 54 VKA1/08L 315 4 10 M 16×1.5 50 19 12 A 68 VKA1/10L 315 4 12 M 18×1.5 51 22 12 A 81 VKA1/12L 315 4 15 M 22×1.5 39 27 12 B 82 VKA1/15L 315 4 18 M 26×1.5 38 32 12 B 112 VKA1/18L 315 4 S4) 06 M 14×1.5 48 17 12 A 51 VKA1/06S 400 4 08 M 16×1.5 50 19 12 A 62 VKA1/08S 400 4 10 M 18×1.5 50 22 12 A 78 VKA1/10S 400 4 12 M 20×1.5 51 24 12 A 100 VKA1/12S 400 4 14 M 22×1.5 39 27 12 B 88 VKA1/14S 400 4 16 M 24×1.5 37 30 12 B 105 VKA1/16S 400 4 20 M 30×2.0 44 36 12 B 174 VKA1/20S 400 4 **DF = Sicherheitsfaktor 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar 3) L = Leichte Baureihe; 4)S = Schwere Baureihe PN (bar) = PN (MPa) 10 VKA1 Messanschluss mit Steckkupplung für Konen Serie 1 mit EO-Dichtkegel X1) O-Ring *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Standard-Dichtungswerk- stoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl CF VKA1/06LCF NBR

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=