Q Parker SensoControl® Messkupplungen und Adapter Q5 Katalog 4100/DE Bau- Gewicht PN (bar)1) reihe D1 T1 D3 L1 L2 L3 L4 L5 S1 S2 g/1 St. Bestellzeichen* CF DF** L3) 06 M 12×1.5 4 35 21 10 51 29.0 24 14 73 GMA1/06LOMD 315 4 08 M 14×1.5 6 35 21 10 51 29.0 24 17 75 GMA1/08LOMD 315 4 10 M 16×1.5 7 37 23 11 53 29.0 24 19 80 GMA1/10LOMD 315 4 12 M 18×1.5 8 37 23 11 53 30.5 24 22 96 GMA1/12LOMD 315 4 15 M 22×1.5 11 39 25 12 55 32.0 30 27 121 GMA1/15LOMD 315 4 18 M 26×1.5 14 39 24 12 57 33.0 32 32 139 GMA1/18LOMD 315 4 22 M 30×2.0 18 43 28 14 61 35.0 36 36 171 GMA1/22LOMD 160 4 S4) 06 M 14×1.5 4 39 25 12 55 29.0 24 17 82 GMA1/06SOMD 400 4 08 M 16×1.5 5 39 25 12 55 29.0 24 19 88 GMA1/08SOMD 400 4 10 M 18×1.5 7 39 24 12 57 29.0 24 22 90 GMA1/10SOMD 400 4 12 M 20×1.5 7 39 24 12 57 29.0 24 24 96 GMA1/12SOMD 400 4 14 M 22×1.5 10 43 27 14 63 30.5 27 27 121 GMA1/14SOMD 400 4 16 M 24×1.5 11 43 26 14 63 32.0 30 30 138 GMA1/16SOMD 400 4 20 M 30×2.0 15 47 26 16 69 35.0 36 36 222 GMA1/20SOMD 400 4 **DF = Sicherheitsfaktor 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar 3) L = Leichte Baureihe; 4)S = Schwere Baureihe PN (bar) = PN (MPa) 10 Lieferung ohne Mutter und Schneidring. Hinweise zum Bestellen von Komplettverschraubungen bzw. alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite I7. GMA1 Gerader Mess-Stutzen mit Steckkupplung Serie 1 *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Standard-Dichtungswerk- stoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl CF GMA1/06LOMDCF NBR
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=