Technisches Handbuch der Verschraubungstechnik

Parker SensoControl® Messkupplungen und Adapter Q4 Katalog 4100/DE Gewicht PN (bar)1) T1 D1 L1 L2 S1 S2 Form g/1 St. Bestellzeichen* CF DF** M 12×1.5 17.0 32.0 12.0 19 B 53 EMA1/12X1.5 400 4 M 14×1.5 19.0 32.0 12.0 19 B 56 EMA1/14X1.5 400 4 M 16×1.5 21.0 25.0 12.0 22 B 47 EMA1/16X1.5 400 4 G 1/8 14.0 32.5 8.0 17 B 41 EMA1/1/8 400 4 G 1/4 18.0 32.0 12.0 19 B 54 EMA1/1/4 400 4 G 3/8 22.0 27.5 12.0 22 B 55 EMA1/3/8 400 4 G 1/2 26.0 27.5 14.0 27 B 78 EMA1/1/2 400 4 M 08×1.0 9.5 17.5 8.4 12 A 16 EMA1/8X1OR 400 4 M 10×1.0 11.5 18.0 8.0 12 A 18 EMA1/10X1OR 400 4 M 10×1.0 14.0 32.5 8.0 17 B 42 EMA1/10X1 400 4 **DF = Sicherheitsfaktor 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar PN (bar) = PN (MPa) 10 EMA1 Messanschluss mit Steckkupplung Serie 1 Einschraubgewinde: Rohrgewinde, Metrisches Feingewinde X1) O-Ring Form A X2) Dichtkante Form B *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Standard-Dichtungswerk- stoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl CF EMA1/12X1.5CF NBR

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=