Q Parker SensoControl® Messkupplungen und Adapter Q3 Katalog 4100/DE EMA1/EMA3-Messanschlüsse • Zur Drucküberwachung und -kontrolle von Hoch-, Nieder- und Unterdrucksystemen. • Zur Entlüftung von Zylindern und Hydraulikanlagen. • Zur Probenentnahme bei Hoch-, Nieder- und Unterdruck. Vorteile • leckagefreie Abdichtung der Verbindung, bevor Ventil geöffnet wird • Robuste, betriebssichere Bauweise bei kleinen Abmessungen • leichte Handhabung • einfacher Anschluss von Mess-, Prüf- und Schaltgeräten • Kuppeln unter Druck bis 400 bar bei Typen mit Schraubkupplung möglich • Nenndrücke bis 630 bar • Metallschutzkappe vibrationsgesichert Dichtsystem der Primärdichtung Bei EMA1 durch Kugelrückschlagventil. Bei EMA3 durch Dichtkegel mit O-Ringdichtung. Das EMA3-Dichtsystem garantiert minimale Leckraten. Bei aufgeschraubter Schraubkappe (EMA3) bzw. gekuppeltem Verschluss-Stecker (EMA1) sowie bei angeschlossenen Mess-Schläuchen ist zusätzlich eine O-Ringabdichtung als Sekundärdichtung wirksam. Unterschiede zwischen EMA1- und EMA3-Typen a) Dichtsystem (siehe vorstehenden Abschnitt) b) Mess-Schlauchanschluss durch Steckkupplung bei EMA1 Mess-Schlauchanschluss durch Schraubkupplung bei EMA3 c) Nenndrücke (s. Abschnitt „Vorteile“) Nenndrücke • EMA3-Typen bis 630 bar • EMA1-Typen bis 400 bar • Die zulässigen Nenndrücke der einzelnen Messanschluss-Typen sind auf den jeweiligen Katalogseiten aufgeführt • Bei GMA, VKA und EMA…SR sind die zulässigen Betriebsüberdrücke der Verschraubungshersteller zu beachten • Adaption unter Druck bis max. 400 bar Werkstoffe und Temperaturen • Stahl • Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4571 • Dichtungen: • FKM (Temperaturbereich: –20 bis +200°C) • EPDM (Ethylen-Propylen für Bremsflüssigkeit, Temperaturbereich: –40 bis +150°C) • Interne Dichtungen sind immer aus FKM • Schlauch: Polyamid (Temperaturbereich: –35°C bis 100°C) • bei Edelstahl-Ausführung nur FKM Betriebsmedien • Geeignet für Hydrauliköle und andere Öle auf Mineralölbasis (Dichtungswerkstoff beachten) • Bei Einsatz für andere flüssige oder gasförmige Medien bitte mit Angabe des Mediums oder des Dichtungswerkstoffs anfragen, beziehungsweise bei Bestellung angeben Normen ISO15171-2 Perbunan = Warenzeichen der Firma Bayer EMA1 EMA3
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=