P Drehverschraubungen P21 Katalog 4100/DE *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. DVWE-M Winkel Einschraub Gleitlager-Drehverschraubung Metr. Einschraubzapfen – ED / EO 24° Anschluss X1) Eolastic-Dichtung D1 Baua Gewicht PN (bar)1) reihe T1 DN D3 L1 L2 L3 L5 L6 L7 S1 S2 S3 g/1 St. Bestellzeichen* CF VIT L3) 06 M 14×1.5 4 19 19 12.0 12 18.0 20.0 27 19 12 14 51 DVWE06LMOMD 40 40 08 M 14×1.5 5 19 21 14.0 12 18.0 21.0 29 19 12 17 51 DVWE08LMOMD 40 40 10 M 18×1.5 6 24 22 15.0 12 18.0 26.0 30 24 14 19 92 DVWE10LMOMD 40 40 12 M 22×1.5 8 27 24 17.0 14 21.0 27.0 32 27 17 22 160 DVWE12LMOMD 40 40 15 M 27×2.0 10 32 28 21.0 16 24.0 33.0 36 32 19 27 236 DVWE15LMOMD 40 40 18 M 33×2.0 16 40 31 23.5 18 27.5 37.5 40 41 27 32 405 DVWE18LMOMD 40 40 22 M 33×2.0 16 40 35 27.5 18 27.5 39.5 44 41 27 36 409 DVWE22LMOMD 40 40 28 M 42×2.0 22 50 38 30.5 20 31.0 44.0 47 50 36 41 660 DVWE28LMOMD 40 40 35 M 48×2.0 25 55 45 34.5 22 35.0 54.0 56 55 41 50 1012 DVWE35LMOMD 40 40 S4) 06 M 14×1.5 4 19 23 16.0 12 18.0 21.0 31 19 12 17 59 DVWE06SMOMD 100 100 08 M 14×1.5 5 19 24 17.0 12 18.0 22.0 32 19 14 19 66 DVWE08SMOMD 100 100 10 M 18×1.5 6 24 25 17.5 12 18.0 27.0 34 24 17 22 113 DVWE10SMOMD 100 100 12 M 22×1.5 8 27 29 21.5 14 21.0 28.0 38 27 17 24 153 DVWE12SMOMD 100 100 16 M 27×2.0 10 32 33 24.5 16 24.0 34.0 43 32 24 30 284 DVWE16SMOMD 100 100 20 M 33×2.0 16 40 37 26.5 18 27.5 39.5 48 41 27 36 427 DVWE20SMOMD 100 100 25 M 33×2.0 16 40 42 30.0 18 27.5 42.5 54 41 36 46 581 DVWE25SMOMD 100 100 30 M 42×2.0 22 50 49 35.5 20 31.0 48.0 62 50 41 50 898 DVWE30SMOMD 100 100 38 M 48×2.0 25 55 57 41.0 22 35.0 55.0 72 55 50 60 1373 DVWE38SMOMD 100 100 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar 3) L = Leichte Baureihe; 4)S = Schwere Baureihe PN (bar) = PN (MPa) 10 Lieferung ohne Mutter und Schneidring. Hinweise zum Bestellen von Komplettverschraubungen bzw. alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite I7. L8 größer als DIN 3852 Tabelle Seite P22 Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Standard-Dichtungswerk- stoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl CF DVWE06LMOMDCF NBR FKM VITCF DVWE06LMOMDVITCF
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=