P Drehverschraubungen P19 Katalog 4100/DE *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. DVGE-M Gerade Einschraub Gleitlager-Drehverschraubung Metr. Einschraubzapfen – ED / EO 24° Anschluss X1) Eolastic-Dichtung D1 Baua Gewicht PN (bar)1) reihe T1 DN D3 L1 L2 L3 L5 L6 S1 S2 S3 g/1 St. Bestellzeichen* CF VIT L3) 06 M 14×1.5 4 19 27.0 20.0 12 18.0 27 19 12 14 44 DVGE06LMOMD 40 40 08 M 14×1.5 5 19 28.0 21.0 12 18.0 29 19 12 17 45 DVGE08LMOMD 40 40 10 M 18×1.5 6 24 33.0 26.0 12 18.0 30 24 14 19 87 DVGE10LMOMD 40 40 12 M 22×1.5 8 27 34.0 27.0 14 21.0 32 27 17 22 120 DVGE12LMOMD 40 40 15 M 27×2.0 10 32 40.0 33.0 16 24.0 36 32 19 27 215 DVGE15LMOMD 40 40 18 M 33×2.0 16 40 45.0 37.5 18 27.5 40 41 27 32 349 DVGE18LMOMD 40 40 22 M 33×2.0 16 40 47.0 39.5 18 27.5 44 41 27 36 383 DVGE22LMOMD 40 40 28 M 42×2.0 22 50 51.5 44.0 20 31.0 47 50 36 41 590 DVGE28LMOMD 40 40 35 M 48×2.0 25 55 64.5 54.0 22 35.0 56 55 41 50 876 DVGE35LMOMD 40 40 S4) 06 M 14×1.5 4 19 28.0 21.0 12 18.0 31 19 12 17 51 DVGE06SMOMD 100 100 08 M 14×1.5 5 19 29.0 22.0 12 18.0 32 19 14 19 56 DVGE08SMOMD 100 100 10 M 18×1.5 6 24 34.5 27.0 12 18.0 34 24 17 22 98 DVGE10SMOMD 100 100 12 M 22×1.5 8 27 35.5 28.0 14 21.0 38 27 17 24 139 DVGE12SMOMD 100 100 16 M 27×2.0 10 32 42.5 34.0 16 24.0 43 32 24 30 239 DVGE16SMOMD 100 100 20 M 33×2.0 16 40 50.0 39.5 18 27.5 48 41 27 36 385 DVGE20SMOMD 100 100 25 M 33×2.0 16 40 54.5 42.5 18 27.5 54 41 36 46 494 DVGE25SMOMD 100 100 30 M 42×2.0 22 50 61.5 48.0 20 31.0 62 50 41 50 695 DVGE30SMOMD 100 100 38 M 48×2.0 25 55 71.0 55.0 22 35.0 72 55 50 60 1088 DVGE38SMOMD 100 100 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar 3) L = Leichte Baureihe; 4)S = Schwere Baureihe PN (bar) = PN (MPa) 10 Lieferung ohne Mutter und Schneidring. Hinweise zum Bestellen von Komplettverschraubungen bzw. alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite I7. L8 größer als DIN 3852 Tabelle Seite P22 Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Standard-Dichtungswerk- stoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl CF DVGE06LMOMDCF NBR FKM VITCF DVGE06LMOMDVITCF
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=