Drehverschraubungen P18 Katalog 4100/DE *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. DVGE-R Gerade Einschraub Gleitlager-Drehverschraubung Zöll. Einschraubzapfen – ED / EO 24° Anschluss X1) Eolastic-Dichtung D1 Baua Gewicht PN (bar)1) reihe T1 DN D3 L1 L2 L3 L5 L6 S1 S2 S3 g/1 St. Bestellzeichen* CF VIT L3) 06 G 1/4 A 4 19 28.0 21.0 12 18.0 40 19 12 14 43 DVGE06LROMD 40 40 08 G 1/4 A 5 19 28.0 21.0 12 18.0 40 19 14 17 44 DVGE08LROMD 40 40 10 G 3/8 A 6 22 32.0 25.0 12 18.0 40 24 17 19 74 DVGE10LROMD 40 40 12 G 1/2 A 8 27 34.0 27.0 14 21.0 42 27 19 22 116 DVGE12LROMD 40 40 15 G 3/4 A 10 32 39.0 32.0 16 24.0 47 32 24 27 214 DVGE15LROMD 40 40 18 G 1 A 16 40 42.5 35.0 18 27.5 51 41 27 32 337 DVGE18LROMD 40 40 22 G 1 A 16 40 46.5 39.0 18 27.5 55 41 32 36 376 DVGE22LROMD 40 40 28 G 1 1/4 A 22 50 48.0 40.5 20 31.0 57 50 41 41 586 DVGE28LROMD 40 40 35 G 1 1/2 A 25 55 55.0 44.5 22 35.0 66 55 46 50 868 DVGE35LROMD 40 40 S4) 06 G 1/4 A 4 19 30.0 23.0 12 18.0 38 19 14 17 50 DVGE06SROMD 100 100 08 G 1/4 A 5 19 31.0 24.0 12 18.0 39 19 17 19 55 DVGE08SROMD 100 100 10 G 3/8 A 6 22 34.0 26.5 12 18.0 43 24 19 22 85 DVGE10SROMD 100 100 12 G 1/2 A 8 27 36.0 28.5 14 21.0 45 27 22 24 134 DVGE12SROMD 100 100 14 G 3/4 A 10 32 41.0 33.0 16 24.0 51 32 24 27 220 DVGE14SROMD 100 100 16 G 3/4 A 10 32 42.0 33.5 16 24.0 52 32 27 30 230 DVGE16SROMD 100 100 20 G 1 A 16 40 48.5 38.0 18 27.5 60 41 32 36 385 DVGE20SROMD 100 100 25 G 1 A 16 40 52.5 40.5 18 27.5 65 41 41 46 483 DVGE25SROMD 100 100 30 G 1 1/4 A 22 50 55.0 41.5 20 31.0 68 50 46 50 691 DVGE30SROMD 100 100 38 G 1 1/2 A 25 55 63.0 47.0 22 35.0 78 55 55 60 1080 DVGE38SROMD 100 100 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar 3) L = Leichte Baureihe; 4)S = Schwere Baureihe PN (bar) = PN (MPa) 10 Lieferung ohne Mutter und Schneidring. Hinweise zum Bestellen von Komplettverschraubungen bzw. alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite I7. L8 größer als DIN 3852 Tabelle Seite P22 Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Standard-Dichtungswerk- stoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl CF DVGE06LROMDCF NBR FKM VITCF DVGE06LROMDVITCF
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=