P Drehverschraubungen P17 Katalog 4100/DE *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. DG 208-R Doppelwinkel Kugellager-Drehverschraubung Zöll. Einschraubzapfen – ED (ISO 1179) / EO 24° Anschluss D1 Baua PN reihe T1 DN L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 S1 S2 S3 S4 Bestellzeichen* (bar)1) S4) 12 G 3/8 A 8 61.8 54.3 39.8 39.8 12 52.5 70.3 24 24 24 24 DG208/12SRHDOMD 420 16 G 1/2 A 12 64.5 56.5 39.8 39.8 14 53.0 73.5 27 24 27 30 DG208/16SRHDOMD 420 20 G 3/4 A 16 84.5 74.5 56.5 56.5 16 71.5 95.5 36 32 36 36 DG208/20SRHDOMD 420 25 G 1 A 16 89.5 77.5 56.5 56.5 18 74.5 100.5 41 32 41 46 DG208/25SRHDOMD 420 38 G 1 1/2 A 32 104.0 88.0 65.3 65.3 22 85.3 121.5 55 50 55 60 DG208/38SRHDOMD 420 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar 4)S = Schwere Baureihe PN (bar) = PN (MPa) 10 Lieferung ohne Mutter und Schneidring. Hinweise zum Bestellen von Komplettverschraubungen bzw. alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite I7. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Standard-Dichtungswerk- stoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl CF DG208/12SROMDCF NBR
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=