Drehverschraubungen P16 Katalog 4100/DE DG 108 Winkel Schott Kugellager-Drehverschraubung EO 24° Anschluss / EO 24° Anschluss X1) Achse D1 Baua Gewicht PN reihe DN T1 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 S1 S2 S3 S4 g/1 St. Bestellzeichen* (bar)1) S4) 06 5.0 M 14×1.5 23 16.0 23 16.0 5 39.5 31 70.0 22 17 19 17 154 DG108/06SHDOMD 420 08 5.0 M 16×1.5 23 16.0 23 17.0 5 39.5 32 70.0 22 17 22 19 166 DG108/08SHDOMD 420 12 9.5 M 20×1.5 23 15.5 29 21.5 5 51.0 38 83.0 30 22 27 24 333 DG108/12SHDOMD 420 16 9.5 M 24×1.5 26 17.5 33 24.5 5 49.0 43 85.0 30 22 32 30 354 DG108/16SHDOMD 420 20 16.0 M 30×2.0 39 28.5 37 26.5 15 67.0 48 117.5 41 36 41 36 904 DG108/20SHDOMD 420 25 16.0 M 36×2.0 42 30.0 42 30.0 15 65.0 54 119.5 41 36 46 45 999 DG108/25SHDOMD 420 30 26.0 M 42×2.0 44 30.5 49 35.5 15 82.5 62 140.0 60 50 50 50 1935 DG108/30SHDOMD 420 38 26.0 M 52×2.0 47 31.0 57 41.0 15 80.5 72 142.0 60 50 65 60 2351 DG108/38SHDOMD 420 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar 4)S = Schwere Baureihe PN (bar) = PN (MPa) 10 Lieferung ohne Mutter und Schneidring. Hinweise zum Bestellen von Komplettverschraubungen bzw. alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite I7. *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Standard-Dichtungswerk- stoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl CF DG108/06SOMDCF NBR
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=