P Drehverschraubungen P15 Katalog 4100/DE DG 107 Gerade Schott Kugellager-Drehverschraubung EO 24° Anschluss / EO 24° Anschluss X1) Achse D1 Baua Gewicht PN reihe DN T1 L1 L2 L3 L4 L5 L6 S1 S2 S3 S4 g/1 St. Bestellzeichen* (bar)1) S4) 06 5.0 M 14×1.5 23 16.0 49 42.0 5 87 22 17 19 17 134 DG107/06SHDOMD 420 08 5.0 M 16×1.5 23 16.0 49 42.0 5 87 22 17 22 19 143 DG107/08SHDOMD 420 12 9.5 M 20×1.5 23 15.5 60 52.5 5 100 30 24 27 24 291 DG107/12SHDOMD 420 16 9.5 M 24×1.5 26 17.5 60 51.5 5 105 30 27 32 30 328 DG107/16SHDOMD 420 20 16.0 M 30×2.0 39 28.5 76 65.5 15 137 41 36 41 36 710 DG107/20SHDOMD 420 25 16.0 M 36×2.0 42 30.0 78 66.0 15 144 41 41 46 46 847 DG107/25SHDOMD 420 30 26.0 M 42×2.0 44 30.5 89 75.5 15 159 60 46 50 50 1533 DG107/30SHDOMD 420 38 26.0 M 52×2.0 47 31.0 92 76.0 15 168 60 55 65 60 1930 DG107/38SHDOMD 420 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar 4)S = Schwere Baureihe PN (bar) = PN (MPa) 10 Lieferung ohne Mutter und Schneidring. Hinweise zum Bestellen von Komplettverschraubungen bzw. alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite I7. *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Standard-Dichtungswerk- stoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl CF DG107/06SOMDCF NBR
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=