Technisches Handbuch der Verschraubungstechnik

Drehverschraubungen P14 Katalog 4100/DE *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. DG 106-M Doppelwinkel Einschraub Kugellager-Drehverschraubung Metr. Einschraubzapfen – ED (ISO 9974) / EO 24° Anschluss (Um die Einschraubachse einstellbar, bestehend aus DG105 + EGE) X1) Achse X2) Eolastic-Dichtung D1 Baua Gewicht PN reihe T1 DN D3 L1 L2 L3 L5 L6 L7 S1 S2 S3 S4 g/1 St. Bestellzeichen* (bar)1) S4) 12 M 18×1.5 9.5 24 34 26.5 53.0 12 55.5 99 24 22 24 22 495 DG106/12SMHDOMD 420 16 M 22×1.5 9.5 27 34 25.5 53.0 14 61.5 105 24 24 30 27 551 DG106/16SMHDOMD 420 20 M 27×2.0 16.0 32 50 39.5 76.0 16 69.5 131 36 32 36 32 1289 DG106/20SMHDOMD 420 25 M 33×2.0 16.0 40 50 38.0 76.0 18 78.0 140 36 32 46 41 1532 DG106/25SMHDOMD 420 30 M 42×2.0 26.0 50 58 44.5 92.5 20 86.5 158 50 50 50 50 3007 DG106/30SMHDOMD 420 38 M 48×2.0 26.0 55 58 42.0 92.5 22 101.0 174 50 50 60 55 3441 DG106/38SMHDOMD 420 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar 4)S = Schwere Baureihe PN (bar) = PN (MPa) 10 Lieferung ohne Mutter und Schneidring. Hinweise zum Bestellen von Komplettverschraubungen bzw. alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite I7. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Standard-Dichtungswerk- stoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl CF DG106/06SMOMDCF NBR

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=