P Drehverschraubungen P13 Katalog 4100/DE *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. DG 106-R Doppelwinkel Einschraub Kugellager-Drehverschraubung Zöll. Einschraubzapfen – ED (ISO 1179) / EO 24° Anschluss (Um die Einschraubachse einstellbar, bestehend aus DG105 + EGE) X1) Achse X2) Eolastic-Dichtung D1 Baua Gewicht PN reihe T1 DN D3 L1 L2 L3 L5 L6 L7 S1 S2 S3 S4 g/1 St. Bestellzeichen* (bar)1) S4) 12 G 3/8 A 9.5 24 34 26.5 53.0 12 55.5 99 24 22 24 22 484 DG106/12SRHDOMD 420 16 G 1/2 A 9.5 27 34 25.5 53.0 14 61.5 105 24 24 30 27 547 DG106/16SRHDOMD 420 20 G 3/4 A 16.0 32 50 39.5 76.0 16 69.5 131 36 32 36 32 1288 DG106/20SRHDOMD 420 25 G 1 A 16.0 40 50 38.0 76.0 18 78.0 140 36 32 46 41 1528 DG106/25SRHDOMD 420 30 G 1 1/4 A 26.0 50 58 44.5 92.5 20 86.5 158 50 50 50 50 3004 DG106/30SRHDOMD 420 38 G 1 1/2 A 26.0 55 58 42.0 92.5 22 101.0 174 50 50 60 55 3419 DG106/38SRHDOMD 420 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar 4)S = Schwere Baureihe PN (bar) = PN (MPa) 10 Lieferung ohne Mutter und Schneidring. Hinweise zum Bestellen von Komplettverschraubungen bzw. alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite I7. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Standard-Dichtungswerk- stoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl CF DG106/06SROMDCF NBR
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=