Drehverschraubungen P12 Katalog 4100/DE *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. DG 105 Doppelwinkel Kugellager-Drehverschraubung EO 24° Anschluss / EO 24° Anschluss X1) Achse D1 Baua Gewicht PN reihe DN L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 S1 S2 S3 g/1 St. Bestellzeichen* (bar)1) S4) 12 9.5 39.5 26.5 43 21.5 38 81 53.0 24 22 24 29 50.5 384 DG105/12SHDOMD 420 16 9.5 39.5 25.5 44 24.5 43 87 53.0 30 22 24 33 52.5 377 DG105/16SHDOMD 420 20 16.0 56.5 39.5 61 26.5 48 109 76.0 36 36 32 37 71.5 1015 DG105/20SHDOMD 420 25 16.0 56.5 38.0 62 30.0 54 116 76.0 46 36 32 42 74.0 1034 DG105/25SHDOMD 420 30 26.0 65.0 44.5 71 35.5 62 133 92.5 50 50 50 49 84.5 2344 DG105/30SHDOMD 420 38 26.0 65.0 42.0 73 41.0 72 145 92.5 60 50 50 57 89.0 2485 DG105/38SHDOMD 420 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar 4)S = Schwere Baureihe PN (bar) = PN (MPa) 10 Lieferung ohne Mutter und Schneidring. Hinweise zum Bestellen von Komplettverschraubungen bzw. alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite I7. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Standard-Dichtungswerk- stoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl CF DG105/12SOMDCF NBR
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=