P Drehverschraubungen P11 Katalog 4100/DE *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. DG 104-M Winkel Einschraub Kugellager-Drehverschraubung Metr. Einschraubzapfen – ED (ISO 9974) / EO 24° Anschluss X1) Achse X2) Eolastic-Dichtung D1 Baua Gewicht PN reihe T1 DN D3 L1 L2 L3 L4 L6 S1 S2 S3 g/1 St. Bestellzeichen* (bar)1) S4) 06 M 14×1.5 5.0 19 23 16.0 39.5 12 31 22 17 17 132 DG104/06SMHDOMD 420 08 M 14×1.5 5.0 19 24 17.0 39.5 12 32 22 17 19 136 DG104/08SMHDOMD 420 12 M 18×1.5 9.5 22 29 21.5 51.0 12 38 30 22 24 286 DG104/12SMHDOMD 420 16 M 22×1.5 9.5 27 33 24.5 49.0 14 43 30 22 30 287 DG104/16SMHDOMD 420 20 M 27×2.0 16.0 32 37 26.5 67.0 16 48 41 36 36 752 DG104/20SMHDOMD 420 25 M 33×2.0 16.0 40 42 30.0 65.0 18 54 41 36 46 788 DG104/25SMHDOMD 420 30 M 42×2.0 26.0 50 49 35.5 82.5 20 62 60 50 50 1717 DG104/30SMHDOMD 420 38 M 48×2.0 26.0 55 57 41.0 80.5 22 72 60 50 60 1913 DG104/38SMHDOMD 420 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar 4)S = Schwere Baureihe PN (bar) = PN (MPa) 10 Lieferung ohne Mutter und Schneidring. Hinweise zum Bestellen von Komplettverschraubungen bzw. alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite I7. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Standard-Dichtungswerk- stoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl CF DG104/06SMOMDCF NBR
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=