Drehverschraubungen P10 Katalog 4100/DE *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. DG 104-R Winkel Einschraub Kugellager-Drehverschraubung Zöll. Einschraubzapfen – ED (ISO 1179) / EO 24° Anschluss X1) Achse X2) Eolastic-Dichtung D1 Baua Gewicht PN reihe T1 DN D3 L1 L2 L3 L4 L6 S1 S2 S3 g/1 St. Bestellzeichen* (bar)1) S4) 06 G 1/4 A 5.0 19 23 16.0 39.5 12 31 22 17 17 131 DG104/06SRHDOMD 420 08 G 1/4 A 5.0 19 24 17.0 39.5 12 32 22 17 19 135 DG104/08SRHDOMD 420 12 G 3/8 A 9.5 22 29 21.5 51.0 12 38 30 22 24 284 DG104/12SRHDOMD 420 16 G 1/2 A 9.5 27 33 24.5 49.0 14 43 30 22 30 284 DG104/16SRHDOMD 420 20 G 3/4 A 16.0 32 37 26.5 67.0 16 48 41 36 36 752 DG104/20SRHDOMD 420 25 G 1 A 16.0 40 42 30.0 65.0 18 54 41 36 46 789 DG104/25SRHDOMD 420 30 G 1 1/4 A 26.0 50 49 35.5 82.5 20 62 60 50 50 1713 DG104/30SRHDOMD 420 38 G 1 1/2 A 26.0 55 57 41.0 80.5 22 72 60 50 60 1915 DG104/38SRHDOMD 420 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar 4)S = Schwere Baureihe PN (bar) = PN (MPa) 10 Lieferung ohne Mutter und Schneidring. Hinweise zum Bestellen von Komplettverschraubungen bzw. alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite I7. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Standard-Dichtungswerk- stoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl CF DG104/06SROMDCF NBR
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=