P Drehverschraubungen P9 Katalog 4100/DE *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. DG 103 Winkel Kugellager-Drehverschraubung EO 24° Anschluss / EO 24° Anschluss X2) Achse D1 Baua Gewicht PN reihe DN L1 L2 L3 L4 L5 L6 S1 S2 S3 g/1 St. Bestellzeichen* (bar)1) S4) 06 5.0 51.5 44.5 23 16.0 59.0 30.5 22 17 17 134 DG103/06SHDOMD 420 08 5.0 51.5 44.5 24 17.0 59,0 31.5 22 17 19 141 DG103/08SHDOMD 420 12 9.5 63.0 55.5 29 21.5 72.0 37.5 30 22 24 296 DG103/12SHDOMD 420 16 9.5 63.0 54.5 33 24.5 73.0 42.5 30 22 30 298 DG103/16SHDOMD 420 20 16.0 83.0 72.5 37 26.5 94.5 48.0 41 36 36 772 DG103/20SHDOMD 420 25 16.0 83.0 71.0 42 30.0 95.5 54.0 41 36 46 803 DG103/25SHDOMD 420 30 26.0 102.5 89.0 49 35.5 116.0 62.0 60 50 50 1722 DG103/30SHDOMD 420 38 26.0 102.5 86.5 57 41.0 117.0 71.5 60 50 60 1931 DG103/38SHDOMD 420 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar 4)S = Schwere Baureihe PN (bar) = PN (MPa) 10 Lieferung ohne Mutter und Schneidring. Hinweise zum Bestellen von Komplettverschraubungen bzw. alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite I7. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Standard-Dichtungswerk- stoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl CF DG103/06SOMDCF NBR
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=