Technisches Handbuch der Verschraubungstechnik

P Drehverschraubungen P7 Katalog 4100/DE *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. DG 102-R Gerade Einschraub Kugellager-Drehverschraubung Zöll. Einschraubzapfen – ED (ISO 1179) / EO 24° Anschluss X1) Achse X2) Eolastic-Dichtung D1 Baua Gewicht PN reihe T1 DN D3 L1 L2 L3 L4 S1 S2 S3 g/1 St. Bestellzeichen* (bar)1) S4) 06 G 1/4 A 5.0 19 49 42.0 12 57.0 22 17 17 110 DG102/06SRHDOMD 420 08 G 1/4 A 5.0 19 49 42.0 12 57.0 22 17 19 116 DG102/08SRHDOMD 420 12 G 3/8 A 9.5 24 60 52.5 12 69.0 30 24 24 243 DG102/12SRHDOMD 420 16 G 1/2 A 9.5 27 60 51.5 14 70.0 30 27 30 256 DG102/16SRHDOMD 420 20 G 3/4 A 16.0 32 76 65.5 16 87.5 41 36 36 558 DG102/20SRHDOMD 420 25 G 1 A 16.0 40 78 66.0 18 90.5 41 41 46 853 DG102/25SRHDOMD 420 30 G 1 1/4 A 26.0 50 89 75.5 20 102.0 60 46 50 1312 DG102/30SRHDOMD 420 38 G 1 1/2 A 26.0 55 92 76.0 22 107.0 60 55 60 1494 DG102/38SRHDOMD 420 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar 4)S = Schwere Baureihe PN (bar) = PN (MPa) 10 Lieferung ohne Mutter und Schneidring. Hinweise zum Bestellen von Komplettverschraubungen bzw. alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite I7. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Standard-Dichtungswerk- stoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl CF DG102/06SROMDCF NBR

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=