Technisches Handbuch der Verschraubungstechnik

Drehverschraubungen P6 Katalog 4100/DE *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. DG 101 Gerade Kugellager-Drehverschraubung EO 24° Anschluss / EO 24° Anschluss X2) Achse D1 Baua Gewicht PN reihe DN L1 L2 L3 S1 S2 S3 g/1 St. Bestellzeichen* (bar)1) S4) 06 5.0 61 47 76 22 17 17 113 DG101/06SHDOMD 420 08 5.0 61 47 76 22 17 19 118 DG101/08SHDOMD 420 12 9.5 72 57 89 30 24 24 258 DG101/12SHDOMD 420 16 9.5 74 57 93 30 27 30 264 DG101/16SHDOMD 420 20 16.0 92 71 114 41 36 36 578 DG101/20SHDOMD 420 25 16.0 96 72 120 41 41 46 652 DG101/25SHDOMD 420 30 26.0 109 82 135 60 46 50 1321 DG101/30SHDOMD 420 38 26.0 104 82 143 60 55 60 1509 DG101/38SHDOMD 420 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar 4)S = Schwere Baureihe PN (bar) = PN (MPa) 10 Lieferung ohne Mutter und Schneidring. Hinweise zum Bestellen von Komplettverschraubungen bzw. alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite I7. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Standard-Dichtungswerk- stoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl CF DG101/06SOMDCF NBR

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=