P Drehverschraubungen P5 Katalog 4100/DE Gleitlager-Drehverschraubungen Für Dreh- und Schwenkverschraubungen mit kleinen Winkelgeschwindigkeiten und Betriebsdrücken bis 40 bar (Baureihe L) bzw. 100 bar (Baureihe S). Anwendungsbereich: Anschluss von druckführenden Schlauchleitungen von einem Festpunkt an drehende oder schwenkende Maschinenteile. Zur Verhinderung von Torsion und Vermeidung enger Biegeradien bei bewegten Schlauchleitungen. Durchflussmedien: Hydrauliköle und Schmierstoffe auf Mineralölbasis, umweltschonende Hydraulikflüssigkeiten der Typen HETG und HEES. Nicht für korrodierende Medien, HFC Flüssigkeiten und Gase geeignet. Konstruktion: Kompakter, wartungsfreier Aufbau, praxisbewährt. Werkstoffe: Gehäuse, Stutzen, Überwurfmutter aus Stahl, Dichtungen serienmäßig aus NBR (z. B. Perbunan), auf Wunsch aus FKM. Gleitlager-Drehverschraubungen werden nicht aus Sonderwerkstoffen wie Edelstahl oder Messing gefertigt. Oberflächen: ToughShield Bauarten: Baureihe L, Rohr-A.D. 6 bis 35 mm, zul. Betriebsdruck (PN): 40 bar, Baureihe S, Rohr-A.D. 6 bis 38 mm, zul. Betriebsdruck (PN): 100 bar. Rohranschlüsse nach DIN 2353/ISO 8434-1. Einschraubzapfen mit metrischem ISO-Feingewinde oder Rohrgewinde. Abdichtung der Einschraubzapfen durch Eolastic-Dichtungen. Perbunan = Warenzeichen der Firma Bayer Zulässiger Temperaturbereich: Bei Verwendung von Dichtungen aus NBR: –35°C bis +100°C. Bei Verwendung von Dichtungen aus FKM: –25°C bis +200°C. Montagehinweise: Die Lebensdauer von Drehverschraubungen wird neben den Betriebsbedingungen wesentlich von der spannungsfreien Montage der Anschlussleitung(en) beeinflusst. Der Direktanschluss von Rohrleitungen ist daher zu vermeiden. Empfohlen wird die Zwischenschaltung von Schläuchen mit einer Länge von ca. 5x Schlauchaußen-Ø zwischen den Schlauchfassungen, die außerdem schwingungs- und druckstoßdämpfend wirken. Beim Anschluss von Schlauchleitungen wird die Verwendung von Schläuchen mit Dichtkegelanschluss nach DIN 3865 (DKO-Anschlüsse) empfohlen. Rohr-A.D. DN Nennweite mm 06L 06S 4 08L 08S 5 10L 10S 6 12L 12S 8 15L 14S 16S 10 18L 22L 20S 25S 16 28L 30S 22 35L 43L 38S 25 Drehzahlen: (Richtwerte) Reihe L Rohr-A.D. 6 8 10 12 15 18 22 28 35 zul. Drehzahl U/min. 28 28 21 17 13 10 10 7 7 Reihe S Rohr-A.D. 6 8 10 12 14 16 20 25 30 38 zul. Drehzahl U/min. 11 11 9 7 5 5 4 4 3 3
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=