P Drehverschraubungen P3 Katalog 4100/DE DG – Kugellager-Drehverschraubungen Für Betriebsdrücke bis 420 bar. Günstiges Druck-/Drehzahl-Verhältnis Anwendungsbereich: Anschluss von druckführenden Schlauchleitungen von einem Festpunkt an drehende oder schwenkende Maschinenteile. Zur Verhinderung von Torsion und Vermeidung enger Biegeradien bei bewegten Schlauchleitungen. Durchflussmedien: Hydrauliköle und Schmierstoffe auf Mineralölbasis, umweltschonende Hydraulikflüssigkeiten der Typen HETG und HEES. Nicht für korrodierende Medien, HFC Flüssigkeiten und Gase geeignet. Konstruktion: Kompakter, wartungsfreier Aufbau, praxisbewährt. Kombinierte Kugel-Gleitlagerung mit Dauerschmierung. Niedriges Anlaufdrehmoment. Verschleißarme Ringkolbendichtung. Werkstoffe: Gehäuse, Stutzen aus Stahl, Ringkolben/Zwischenring aus Nobrox® / TPU-U ARES, green. Thermoplastisches Polyurethan (TPE-U). ED-Dichtungen aus NBR (z. B. Perbunan), auch verfügbar in FKM. Oberflächen: ToughShield Zulässiger Temperaturbereich: –40°C bis +95°C. Lagerung: Kugellager-Drehverschraubungen sind 6 Monate und bei Lagerbedingungen nach DIN 7716 bis zu einem Jahr lagerfähig. Perbunan = Warenzeichen der Firma Bayer Bauarten: Acht verschiedene Bauformen mit einer Drehachse. Mehrachsige Drehverschraubungen auf Anfrage. Rohranschlüsse nach DIN 2353, Baureihe S. Max. Betriebsdruck 420 bar. Einschraubzapfen mit metrischem Gewinde oder mit Rohrgewinde. Abdichtung der Einschraubzapfen durch EolasticDichtungen aus NBR (Perbunan). Montagehinweise: Die Lebensdauer von Drehverschraubungen wird neben den Betriebsbedingungen wesentlich von der spannungsfreien Montage der Anschlussleitung(en) beeinflusst. Der Direktanschluss von Rohrleitungen ist daher zu vermeiden. Empfohlen wird die Zwischenschaltung von Schläuchen mit einer Länge von ca. 5x Schlauchaußen-Ø zwischen den Schlauchfassungen, die außerdem schwingungs- und druckstoßdämpfend wirken. Beim Anschluss von Schlauchleitungen wird die Verwendung von Schläuchen mit Dichtkegelanschluss nach DIN 3865 (DKO-Anschlüsse) empfohlen. Seitliche Verspannungskräfte müssen unbedingt vermieden werden. Achtung! Maximale zulässige Strömungsgeschwindigkeit des Mediums 8 m/s. Richtwerte für Drehzahlen und Anlaufdrehmomente: Tabelle 1 Rohr DN Zulässige Drehzahl U/min bei Betriebsdruck (Richtwerte) Anlaufdrehmoment Ø A.D. mm 25 bar 64 bar 100 bar 160 bar 250 bar 350 bar 420 bar bei 250 bar/Nm 6 5,0 1.600 800 400 200 150 90 90 max. 0,5 8 12 9,5 1.000 600 300 180 120 90 90 max. 3,0 16 20 16,0 500 250 120 60 40 20 20 max. 3,5 25 30 26,0 300 150 100 50 20 10 10 max. 5,0 38
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=