Technisches Handbuch der Verschraubungstechnik

Ventile O62 Katalog 4100/DE ELA Entlüftungsautomat Hydrauliksysteme können mit dem ELA-Entlüftungssystem wirksam entlüftet werden. Leichte Montage – wartungsfrei – praktisch unbegrenzte Lebensdauer – einfach – sicher – zuverlässig – wirtschaftlich. Die Anlage kann sofort angefahren werden. Keine Steuerungsungenauigkeiten infolge Lufteinschluss im Druckmedium. Nur für intermittierenden Betrieb geeignet. Kosteneinsparung. da Entlüftungs-Nebenzeiten entfallen. Arbeitsbereich (System wird entlüftet zwischen): – Öffnungsdruck 0.05 bar – Schließdruck ≥0.5 bar Die Funktionsgrundlage des ELA-Entlüftungsautomaten beruht auf der unterschiedlichen Verhaltensweise gasförmiger und flüssiger Medien unter Druck in Abhängigkeit von der Viskosität. Ein in der Bohrung des Gehäuses mit gewissem Spiel geführter Kolben bewirkt das Öffnen und Schließen jeweils dann. wenn die Anlage angefahren oder stillgesetzt wird. Beim Anfahren entweicht die angesammelte Luft ins Freie. bis die Flüssigkeitssäule des Druckmediums den Kolben erreicht und diesen infolge des auftretenden Staus nach oben schiebt. um den Luftaustrittsstutzen hochdrucksicher zu verschließen (u. U. geringer Ölaustritt möglich). Beim Ablassen des Drucks löst die Feder den Kolben. wodurch die vorher verschlossene Ablassbohrung frei wird und sich der Vorgang wiederholen kann. Die besondere Gestaltung des Schließkolbens verhindert ein Ansaugen von Luft bei evtl. auftretendem Unterdruck. Der Entlüftungsautomat soll zweckmäßig am höchsten Punkt des Hydrauliksystems oder jeweils dort. wo sich Luftsäcke bilden können. senkrecht eingebaut werden. ELA-Entlüftungsautomaten sind nur für Medien auf Mineralölbasis und in den Temperaturgrenzen von –20°C bis +90°C lieferbar. VOR DEM ENTLÜFTEN Leitungssystem drucklos LUFT ENTWEICHT Leitungssystem in Betrieb gesetzt (0.05 bar) ENTLÜFTET Leitungssystem unter Druck (≥ 0.5 bar)

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=