O Ventile O61 Katalog 4100/DE WV Wechselventil EO 24° Anschluss / EO 24° Anschluss / EO 24° Anschluss Wechselventile sind Ventile mit zwei wechselseitig sperrbaren Zuflüssen und einem Abfluss. Die Zufluss-Seite mit dem höheren Druck ist mit dem Abfluss verbunden. der andere Zuflussist daher gesperrt. Die Funktion erfolgt selbsttätig. Das Wechselventil wird als automatische Umschaltvorrichtung für Hydraulikflüssigkeiten innerhalb eines geschlossenen Hydraulikkreises eingesetzt. D1 PN Baua Gewicht (bar)1) Reihe T1 DN L1 L2 L3 S1 S2 g/1 St. Bestellzeichen* CF L3) 8 M 14×1.5 4.5 21 14 29 14 17 53 WV08LOMD 160 10 M 16×1.5 6.0 22 15 30 17 19 73 WV10LOMD 160 12 M 18×1.5 7.5 24 17 32 19 22 96 WV12LOMD 160 15 M 22×1.5 10.0 28 21 36 19 27 134 WV15LOMD 160 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar 3) L = Leichte Baureihe PN (bar) = PN (MPa) 10 Lieferung ohne Mutter und Schneidring. Hinweise zum Bestellen von Komplettverschraubungen bzw. alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite I7. Werkstoff: Stahl Oberflächenschutz: Cr(VI)-frei. Nicht für Druckluft und Gase verwendbar. Nicht verwendbar in Verbindung mit Schweißkegeln SKA, SKM, oder anderen Komponenten bei denen keine Anlage am Rohranschlag erfolgt. Temperaturbereich ohne Druckabschläge: –40°C bis +120°C. Empfohlene Einbauanlage wie im Bild dargestellt. Leckrate für Wechselventile bei hydraulischer Prüfung mit Prüfdruck = Pmax: ca. 20 Tropfen bei einer Prüfzeit von 1 Minute. Strömungsrichtungen: B → C = A verschlossen A → C = B verschlossen *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl CF WV08LOMDCF Stahlkugel
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=