Absperrventile O60 Katalog 4100/DE Rohr A.D. Mit Mutter und Ring Baua PN Gewicht Dry Technoloy Progressivring Reihe (bar) DN Gewinde d2 H L I h D g/1 St. EO-2 Stahl M/Nm S4) 06 630 4 M 14×1.5 9.5 120 95 66 6 100 891 VDHA06ZS VDHA06S 70 08 630 5 M 16×1.5 9.5 120 95 66 6 100 917 VDHA08ZS VDHA08S 70 10 630 7 M 18×1.5 9.5 120 97 65 6 100 937 VDHA10ZS VDHA10S 70 12 630 8 M 20×1.5 9.5 120 97 65 6 100 940 VDHA12ZS VDHA12S 70 14 630 10 M 22×1.5 9.5 120 119 84 6 100 1194 VDHA14ZS VDHA14S 70 16 400 11 M 24×1.5 9.5 120 119 83 6 100 1209 VDHA16ZS VDHA16S 60 20 400 13 M 30×2.0 11.0 120 122 79 6 100 1292 VDHA20ZS VDHA20S 60 25 400 17 M 36×2.0 12.0 143 154 106 9 125 2013 VDHA25ZS VDHA25S 60 30 250 19 M 42×2.0 22.5 164 156 103 12 125 2596 VDHA30ZS VDHA30S 45 38 250 25 M 52×2.0 26.5 198 179 118 12 180 4972 VDHA38ZS VDHA38S 70 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar 4)S = Schwere Baureihe PN (bar) = PN (MPa) 10 VDHA Hochdruckventil EO-Rohranschluss / EO-Rohranschluss Sicherheitsfaktor 1.5 gemäß DIN 3230 T5 und ISO 5208 mit innenliegendem Spindelgewinde und Gehäuse aus nichtrostendem Stahl Temperaturen bis 400°C je nach Rohrwerkstoff (bei Temperaturen ab 50°C Druckabschläge beachten) Erforderliche Druckabschläge Temperatur 50°C 100°C 200°C 300°C 400°C Druck- abschlag 6% 18% 38% 61% 85% Zwischenwerte sind zu interpolieren. Anwendung: Für Wasser. Dampf. heiße und kalte Hydrauliköle auf Mineralölbasis (nicht für Gase. Sauerstoff usw.). Für Druckluft bis max. 50°C. Hinweis: Stopfbuchspackung vor der ersten Inbetriebnahme nachziehen. Kennzeichnung: – Werkstoffe – Nenndruck – Nennweite – Herstellerzeichen auf Identschild im Handrad. Handrad: Spindel: Stopfbuchsmutter: Stopfbuchspackung: Kopfstück: Dichtring: Rückdichtung: Ventilkegel: Gehäuse: EO-Rohranschluss: Achtung: Rohre aus nichtrostendem Stahl generell in Vormontagestutzen vormontieren (siehe Montageanleitung) Aluminium Druckguss 3.2162 Betriebstellung: ganz geöffnet oder ganz geschlossen Material 1.4021 Material 1.0715 Reingraphit Material 1.0460 Zwischen Gehäuse und Kopfstück. Werkstoff: Nickel Werkstoff Nr. 2.4068 gegen Packungsraum beweglich, Werkstoff Nr. 1.4122. Für VDHA 30S und 38S Werkstoff Nr. 1.0460 gepanzert mit Cr 17. geschmiedet, Werkstoff Nr. 1.4104 Überwurfmuttern und Progressivringe aus Stahl für die Montage von Präz. Stahlrohren. – Für Rohre aus nichtrostenden Stählen Werkstoff Nr. 1.4571 oder 1.4541 sowie Temperaturen über 120°C sind Progressivringe und Überwurfmuttern aus 1.4571 zu verwenden. (Bei Bestellung angeben) DN
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=