O 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 A B C D Änderungen Datum Name Bearb. Gepr. Änderungen vorbehalten Freimaßtoleranz nach DIN 2768-1-m Oberfläche nach DIN/ISO1302 entstanden aus: Datum Name Dateiname Artikel - Nr.: Zeichnungs - Nr.: Werkstoff, bzw. -kombination: Maßstab Position Menge Zust. Index: SKI-03406-30.idw 30.08.17 nupadhyaya 2 Wege Kugelhahn DN6 KH1/4X 000 1:1 Blatt:1 / 1 1123 BKHR-DN6-G1/4-Br L5 L1 L2 L3 L4 (closed) L4a (open) t G ØA L6 B T1 Drosselventile O59 Katalog 4100/DE RDVR Drosselventil mit Rückschlagfunktion Zöll. Innengewinde (ISO 1179-1) PN T1 L1 L2 L3 L4L4aL5 L6 B D A Gtmax Bestellzeichen (bar) G 1/8 45 8.0 10.0 51 56 26.0 9.5 16 24 13 Pg7 4 RDVR1/8CFX 350 G 1/4 55 12.5 14.5 65 71 33.5 13.5 25 29 19 Pg11 7 RDVR1/4CFX 350 G 3/8 65 15.0 17.0 68 75 41.0 13.5 30 29 19 Pg11 7 RDVR3/8CFX 350 G 1/2 73 17.5 21.0 82 92 44.0 15.5 35 38 23 Pg16 7 RDVR1/2CFX 350 G 3/4 88 22.5 26.0 96 106 57.0 17.5 45 38 23 Pg16 7 RDVR3/4CFX 350 G 1 127 25.0 30.0 121 134 77.0 19.5 50 49 38 Pg29 10 RDVR1CFX 350 G 1 1/4 143 30.0 35.0 126 139 93.0 21.5 60 49 38 Pg29 10 RDVR11/4CFX 350 G 1 1/2 143 35.0 40.0 131 144 91.0 23.5 70 49 38 Pg29 10 RDVR11/2CFX 350 G 2 165 45.0 50.0 141 154 111.0 25.5 90 49 38 Pg29 10 RDVR2CFX 350 Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl CF RDVR1/8CFX POM / NBR Edelstahl 71 RDVR1/871X POM / NBR (geschlossen) (offen) Drosselventile dürfen nicht als Absperrventile verwendet werden. Auch mit NPT und UNF Anschlüssen möglich.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=